Skip to main content
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900饾憱B/360E

El robot M-900饾憱B/360E ofrece capacidades flexibles de manipulaci贸n y posicionamiento. Con una notable capacidad de carga de hasta 360 kg, su dise帽o compacto ahorra un valioso espacio a la vez que destaca en aplicaciones de ensamblaje, transferencia de piezas y carga. Con opciones de montaje tanto en el suelo como en el techo, se adapta a una gran variedad de dise帽os de producci贸n. Equipada con 6 ejes para una manipulaci贸n precisa y tiempos de ciclo m谩s r谩pidos, su sistema de refrigeraci贸n mejorado garantiza un funcionamiento eficaz incluso con cargas elevadas.
Capacidad de carga del robot
360 kg
Alcance del robot
2655 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Cargas pesadas en entornos exigentes

El dise帽o de "mu帽eca compacta" protege los motores del calor y de los entornos exigentes y le proporciona mayores cargas y ciclos de trabajo gracias a una refrigeraci贸n mejorada.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n severa contra polvo y l铆quidos (SDLP) opcional

Nuestro avanzado paquete de protecci贸n contra polvo y l铆quidos le permite obtener un rendimiento robusto en entornos exigentes, garantizando durabilidad y fiabilidad.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aumente su flexibilidad con las opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, lo que lo convierte en la opci贸n perfecta para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
360 kg
Alcance del robot
2655 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serie M-900

Durabilidad y fiabilidad probadas para cargas pesadas. 隆Explore nuestra serie M-900 ahora!

Insp铆rese

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. Bruderer MASCHINENFABRIK AG

Carga y descarga totalmente autom谩tica de m谩quinas herramienta con un ra铆l integrado como s茅ptimo eje

El reto consist铆a en automatizar la carga de piezas en bruto y la descarga de piezas terminadas de dos grandes centros de torneado-fresado, manteni茅ndolos al mismo tiempo accesibles para los operarios. Roth Technik resolvi贸 este desaf铆o instalando un robot FANUC M-900iB/360E sobre un ra铆l elevado con cambio autom谩tico de garra. Gracias a esta automatizaci贸n, BRUDERER puede completar las tareas cinco horas m谩s r谩pido por m谩quina y d铆a, lo que permite una producci贸n desatendida durante la noche y los fines de semana.