饾憱Caja PC
- Principales ventajas
- Caracter铆sticas principales
- Software de aplicaci贸n
- Documentos
Ventajas para su empresa
Mayor potencia inform谩tica
Dise帽o compacto y duradero
Versatilidad y escalabilidad
Funciones dise帽adas para su 茅xito
Capacidad de seguimiento del movimiento en tiempo real
Sistema avanzado de recogida de contenedores
Manejo de cargas y reconocimiento de patrones mejorados
Lleve sus aplicaciones al siguiente nivel
Seguimiento visual en tiempo real
permite ensamblar mientras se sigue un objeto sin utilizar un codificador de seguimiento de l铆neasinformaci贸n visual y seguimiento en tiempo realcapaz de hacer frente a fluctuaciones de velocidad y postura (mediante un sensor de visi贸n 3D, opcional)capaz de hacer frente a espacios reducidos entre piezas (mediante un sensor de fuerza, opcional)admite tareas de montaje largas y complejas (mediante el uso de un ra铆l lineal integrado, opcional).
Selecci贸n de contenedores mediante la herramienta de localizaci贸n de modelos 3D
detecci贸n r谩pida y fiable de piezas con formas 3D complejas.f谩cil configuraci贸n de la visi贸n a partir de los datos CAD 3D de la pieza.aprendizaje intuitivo de las posiciones de recogida mediante datos CAD en 3D de la pieza y la pinza.integraci贸n de la funci贸n de prevenci贸n de colisionesofrece a los usuarios la opci贸n de priorizar las posiciones de recogida.garantiza un picking preciso, incluso en casos de posiciones desplazadas de los contenedores, gracias al preprocesamiento de detecci贸n de contenedores.
Generaci贸n autom谩tica de rutas para la recogida de contenedores
permite la generaci贸n autom谩tica de un programa Teach Pendant con una trayectoria "lista y segura" para una recogida de contenedores fiable y de alta velocidad.garantiza que la trayectoria generada est茅 libre de colisiones.garantiza que el robot no atraviese ninguna singularidad mientras se desplaza.evita recorridos con l铆mites de recorrido y garantiza un movimiento suave del robot.garantiza la alcanzabilidad de todos los nodos generadosofrece la posibilidad de elegir el tipo de movimiento y la velocidad
Localizador de buzones AI
permite despaletizar cajas muy alineadasdetecci贸n robusta mediante Inteligencia Artificial, incluso en condiciones de luz dif铆ciles.puede realizar despaletizaciones mixtas, por ejemplo, cajas de distintos tama帽os.las dimensiones de las cajas se pueden medir y enviarla funci贸n de inteligencia artificial est谩 preentrenada y puede detectar una amplia gama de cajas.
Descargar informaci贸n adicional
Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a la 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.
聽