El R-30𝑖B Plus es un controlador de alto rendimiento diseñado para una productividad más inteligente. Está diseñado para facilitar el uso de robots y automatización en la industria. Con varias integraciones de hardware y más de 250 funciones de software, es la clave para el rendimiento del robot en términos de tiempo de ciclo, velocidad, precisión y seguridad. Diseñado para facilitar su uso y reducir al mínimo el consumo de energía, el R-30𝑖B Plus está disponible con diferentes carcasas en función del modelo de robot seleccionado. La interfaz de usuario, 𝑖HMI, tiene un aspecto flexible, pantalla de alta resolución y potentes capacidades de procesamiento.
Principales ventajas
Modelos
Programación
Documentos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Ahorre espacio en el suelo
A excepción del B-Cabinet de mayor tamaño, todos los controladores de FANUC R-30𝑖B Plus son compactos y fáciles de integrar en células de producción de un solo robot. Para instalaciones con varios robots, pueden incluso apilarse.
Software seguro
A diferencia de los controladores basados en PC que dependen de Windows, los controladores R-30𝑖B Plus utilizan el software propio de FANUC, lo que significa que no tendrá que preocuparse por virus, hackers o problemas de estabilidad.
Control fácil de usar
Intuitivos y fáciles de usar, nuestra selección de teach pendants facilita el uso del controlador de robot R-30𝑖B Plus a todas las personas implicadas en el ciclo de producción.
Inteligencia lista para usar
Todos los controladores de robot R-30𝑖B Plus están preparados de serie para funciones inteligentes como visión, fuerza y comprobación de interferencias.
Fácil instalación
Rendimiento de movimiento mejorado, la interfaz de usuario (𝑖HMI) permite instalar el robot en 30 minutos utilizando la guía de configuración inicial.
El controlador estándar de FANUC, el A-Cabinet es nuestra solución compacta y apilable. Perfectamente adaptado a entornos industriales, está diseñado para 2 ejes auxiliares.
Tamaño: 600 x 500 x 47...
El armario R-30𝑖B Plus B contiene la misma tecnología que el armario A, pero con un amplio espacio para amplificadores o módulos de E/S adicionales. Se adapta perfectamente a entornos industriales...
Potente y autónomo, el R-30𝑖B Plus Mate Cabinet es la opción ideal para robots más pequeños y se ha diseñado específicamente para robots de carga pequeña y media. Es apilable para células multirob...
El potente y autónomo Open-Air Cabinet es ideal para los robots M-1, M-2, M-3 y LR Mate. Se puede montar en armarios para entornos muy sucios o húmedos y también es apilable para células de varios ...
El controlador R-30𝑖B Mini Plus se utiliza para la serie CRX. Con un peso de sólo 19 kg, este controlador ligero y que ocupa poco espacio es fácil de integrar, incluso en plataformas móviles.
Tam...
R-30𝑖B Compact Plus se utiliza para la Serie SCARA de FANUC. Se caracteriza por su diseño ligero y muy compacto y es fácil de integrar.
Tamaño: 440 x 85 x 260 mm
El controlador R-30𝑖B Plus con unidad de purga es un controlador de alto rendimiento diseñado para una productividad más inteligente de los robots de pintura. Está diseñado para facilitar el uso d...
El 𝑖Pendant Touch es un dispositivo de control ligero, de diseño ergonómico y con una interfaz 𝑖HMI intuitiva. Simplifica la programación tanto para programadores experimentados como para operari...
La Tablet Teach Pendant (TP) de FANUC ofrece a los clientes una forma rápida y sencilla de programar nuestra amplia gama de robots industriales estándar. Cuenta con las mismas características de fá...
Al prescindir de la necesidad de un 𝑖Pendant Touch, los robots SCARA de FANUC utilizan el intuitivo 𝑖RProgrammer, una interfaz basada en web que permite programar fácilmente con una tablet o un o...
Acceda a las especificaciones técnicas y a información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.
Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.