Industria aeroespacial
Soluciones avanzadas de automatización para la industria aeroespacial
En el exigente sector aeroespacial, la precisión y la rentabilidad son primordiales. Reconociendo la necesidad crítica de seguridad y el papel fundamental de la gestión de costes, FANUC está a la vanguardia en el suministro de soluciones innovadoras de automatización de fábricas. Nuestra amplia gama incluye CNC de alta precisión para operaciones multieje complejas, centros de mecanizado versátiles y máquinas de moldeo por inyección avanzadas, todas ellas diseñadas para mejorar la precisión y reducir el coste de la fabricación aeroespacial.
La tecnología de automatización de FANUC se integra perfectamente en su línea de producción, con robots equipados con avanzados sistemas de visión y sensores capaces de realizar tareas de gran precisión a velocidades impresionantes. Ya se trate de metales, plásticos o materiales compuestos, nuestra sofisticada tecnología Power Motion garantiza un control preciso de todos los procesos de producción. Mediante la automatización de la fabricación aeroespacial, FANUC ayuda a agilizar las operaciones, reducir los tiempos de preparación y recortar considerablemente los costes, impulsando sus capacidades de producción hacia una eficiencia y fiabilidad óptimas.
Ventajas para su sector
Mecanizado en 5 ejes
Mecanizado de alto rendimiento
Compensación y medición
Fácil manejo y programación
Automatización de primera línea para la fabricación de aviones
Casos prácticos de FANUC en la industria aeroespacial
La automatización de preformas de composite de alta producción se hace realidad.
Loop Technology utiliza robots industriales de la serie M-2000 de FANUC para apoyar el desarrollo de su sistema de automatización de preformas de composite FibreLINE, destinado al sector aeroespacial. Los robots manejan efectores finales grandes y complejos con una precisión excepcional, lo que contribuye a lograr velocidades de deposición sin precedentes, un mejor acceso a las celdas y una repetibilidad en la calidad para las estructuras de aeronaves de próxima generación.
Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON
Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
FANUC proporciona el eslabón perdido en ZPM
Cuando ZPM quiso aumentar la utilización de sus máquinas y robots, respaldar la estrategia de fabricación integrada verticalmente de la empresa y trazar un mapa más preciso de su producción, recurrió a MT-LINK𝑖 de FANUC. Con este software avanzado, fabricantes como ZPM pueden supervisar y gestionar datos de entre una y 2.000 Máquinas, robots y sistemas PLC.