Mecanizado complejo para la industria aeroespacial
Artesanía de precisión para la fabricación aeroespacial
Dada la importancia de la seguridad para la industria aeronáutica, lograr la máxima precisión es esencial para los fabricantes aeroespaciales. Ni que decir tiene que el coste también desempeña un papel importante a la hora de determinar las prioridades a lo largo de la cadena de valor. Sin embargo, estos dos factores no se excluyen mutuamente. Como proveedor líder de soluciones de automatización de fábricas, FANUC ha construido su negocio precisamente sobre esta premisa: crear soluciones que ofrezcan lo último en precisión y exactitud repetibles a la vez que reducen los costes. Desde CNCs de alta precisión increíblemente fiables, capaces de ejecutar máquinas multieje altamente sofisticadas, hasta centros de mecanizado, EDMs de corte por hilo, Máquinas de moldeo por inyección y láseres, FANUC fabrica toda una serie de soluciones que cumplen exactamente este objetivo. Del mismo modo, para agilizar los procesos de fabricación, los robots FANUC pueden utilizarse en una instalación de producción para realizar una amplia gama de tareas. Equipados con sistemas de visión y sensores, también pueden realizar trabajos que requieran un alto grado de precisión a velocidades de trabajo muy elevadas. La sofisticada tecnología Power Motion también permite controlar líneas de producción completas, independientemente de si se están procesando metales, plásticos o incluso piezas compuestas como fibra de carbono, preimpregnados u otros componentes de resina.
Nuestras soluciones para otros sectores
Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.