Taladrado y roscado de alta velocidad
Mejore su mecanizado con FANUC
El taladrado y el roscado de alta velocidad ofrecen varias ventajas. Con husillos avanzados y cambiadores rápidos de herramientas, estos procesos garantizan transiciones rápidas entre operaciones, lo que reduce considerablemente los tiempos de ciclo y aumenta el rendimiento. Su versatilidad les permite realizar una amplia gama de tareas, lo que las hace ideales para maximizar la eficacia en espacios compactos.
Inspírese
Inspírese en otros casos de éxito
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Vedos alcanza la precisión con FANUC ROBODRILL
Cuando se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre alta precisión, eficacia y coste, el fabricante de componentes de precisión Vedos confía en los centros de mecanizado ROBODRILL de FANUC.
Un buen agarre en el mecanizado: ROBODRILL multiplica por seis su capacidad de mecanizado
Con el aumento de la demanda mundial de robots, Grip GmbH necesitaba más capacidad de centros de mecanizado para mejorar la productividad y reducir costes. Eligieron los avanzados centros de mecanizado ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV de FANUC, conocidos por su velocidad, precisión, fiabilidad y flexibilidad, incluso para lotes de un solo componente. Estas máquinas, que incorporan un robot FANUC y un innovador sistema de manipulación de herramientas y piezas, permiten la producción sin operario de series pequeñas y piezas individuales. Esta solución multiplicó casi por seis la capacidad de mecanizado de Grip GmbH.
EUROEDIL disfruta de una mayor velocidad de corte y un mayor rendimiento con las máquinas FANUC
Con sus nuevas máquinas FANUC in situ, EUROEDIL ha aumentado su velocidad de corte y rendimiento para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Además, la precisión y exactitud de las herramientas de troquelado de la empresa han mejorado notablemente.
Transforme su industria con FANUC ROBODRILL
Automoción
Aeroespacial
Electrónica
Médico
Plásticos
Vehículos eléctricos
Todas las industrias
Nuestras soluciones para otras aplicaciones
Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.