Cuando se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre alta precisión, eficacia y coste, el fabricante de componentes de precisión Vedos confía en los centros de mecanizado ROBODRILL de FANUC.
Los centros de fresado ROBODRILL giran a 24.000 rpm para alcanzar una alta velocidad de corte.
Máquina muy estable y precisa que permite un cambio rápido.
Los componentes pequeños se fabrican con un alto grado de precisión.
Programación off-line y control de calidad.
Información
Empresa
Historia
Productos
Información
De la tarea al resultado
Tarea
Vedos Verspanende Techniek BV de Venlo se dedica a la producción de componentes de precisión para aplicaciones de alta tecnología en sectores como la medicina o la industria de semiconductores.
Solución
Utilización de centros de mecanizado ROBODRILL que giran a 24.000 rpm para conseguir una velocidad de corte suficientemente alta utilizando fresas de 1 mm o incluso menos para componentes mecánicos.
Resultado
FANUC ROBODRILL proporciona altos niveles de eficiencia que permiten realizar trabajos de mecanizado más complejos para los clientes de Vedos. Los componentes pequeños se producen con un alto grado de precisión, mientras que la programación off-line y el control de calidad también están garantizados.
Empresa
Vedos
Desde 1995, Vedos Verspanende Techniek BV fabrica productos de precisión de metal y plástico para ingeniería mecánica de alta calidad según las especificaciones del cliente. En 2015, el director gerente Frank Siepel tomó el relevo de su padre. En Vedos se hace hincapié en el torneado de piezas pequeñas de alta precisión.
Especialistas en componentes de ingeniería de precisión
El mundo de los pequeños componentes de precisión presenta desafíos específicos que requieren un alto grado de especialización. Vedos Verspanende Techniek BV de Venlo se centra en la producción de componentes de precisión para aplicaciones de alta tecnología en sectores como la medicina o la industria de semiconductores.
Vedos utiliza centros de mecanizado ROBODRILL que giran a 24.000 rpm. Esto es necesario para seguir obteniendo una velocidad de corte suficientemente alta utilizando fresas de 1 mm o incluso menos.
"Estamos especializados en componentes mecánicos de precisión", explica el director gerente Frank Siepel. "Fabricamos anillos de estanqueidad de unos pocos mm, tornillos pequeños y otros elementos de fijación para aplicaciones en las que se requiere una precisión muy alta. En los microscopios electrónicos, por ejemplo, todas las piezas tienen que ser perfectamente lisas, con una rugosidad inferior a 0,8. Cualquier desnivel provocaría imprecisiones. Cualquier irregularidad provocaría mediciones inexactas en un microscopio de este tipo".
Frank Siepel
Director General
Vedos cuenta con 8 centros de mecanizado ROBODRILL atendidos por 5 operarios. "El más antiguo tiene ahora 10 años y sigue siendo tan preciso como antes", afirma Frank. Otro factor importante en la elección de FANUC es que las máquinas tienen un precio muy razonable. "Como son tan duraderas, la depreciación de la máquina en sí no supone un gran coste", señala Frank Siepel.
Vedos da preferencia a la adquisición de máquinas múltiples, en lugar de invertir en maquinaria compleja para el acabado. "Puede que una máquina de 12 ejes ahorre tiempo en la producción, pero luego hay que vigilar que ese beneficio no se pierda al configurarla", dice Frank. "En última instancia, lo que cuenta es el precio de coste por producto. Si puedo tener dos máquinas funcionando, suele ser más eficiente que si lo hiciéramos todo en un torno complejo con herramientas propulsadas."
"Para obtener una superficie lisa, trabajamos con fresas muy pequeñas. Entonces también se obtienen pequeñas ranuras que son fáciles de eliminar. Una máquina rápida y dinámica como la ROBODRILL es mucho más eficaz que una máquina multieje grande y compleja. Depende mucho de la naturaleza de los productos y del número de pedidos. Si la tolerancia del trabajo de fresado en comparación con el trabajo de torneado tiene que ser muy precisa, una máquina combinada tiene sentido. Pero si esas tolerancias no están relacionadas, obtenemos una mayor eficiencia en varias máquinas sin comprometer la precisión."
Productos
Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados
Este modelo ROBODRILL ofrece una adaptabilidad óptima en un amplio espectro de tareas de mecanizado. Con una amplia gama de opciones de sujeción, destaca en el mecanizado de componentes de mayor ta...
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisión con geometrías complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa móvil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.