Los CNC de FANUC para fresado cuentan con procesamiento de alta velocidad, algoritmos de control avanzados e interfaces fáciles de usar. Ofrecen una precisión y fiabilidad excepcionales, por lo que son ideales para tareas de mecanizado complejas. Entre sus principales características se incluyen la manipulación versátil de herramientas, la tecnología de acabado superficial superior y la optimización eficaz de la trayectoria de la herramienta. Estos CNC se han diseñado para mejorar la productividad y garantizar unos resultados uniformes y de alta calidad en diversas aplicaciones de fabricación.
FANUC ROBODRILL es una serie de centros de mecanizado de fresado CNC compactos conocidos por su alta velocidad, precisión y versatilidad en aplicaciones de fresado. Están diseñados para realizar una amplia gama de tareas de fresado, por lo que son adecuados tanto para entornos de producción de gran volumen como para trabajos de bajo volumen, como la fabricación de moldes y herramientas.
Con sus nuevas máquinas FANUC in situ, EUROEDIL ha aumentado su velocidad de corte y rendimiento para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Además, la precisión y exactitud de las herramientas de troquelado de la empresa han mejorado notablemente.
Cuando se trata de automatizar una fábrica, la fiabilidad de los sistemas es tan importante como su eficiencia. Un excelente servicio de mantenimiento y reparación puede marcar la diferencia.
Cuando se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre alta precisión, eficacia y coste, el fabricante de componentes de precisión Vedos confía en los centros de mecanizado ROBODRILL de FANUC.
Desarrollar una nueva versión de un proceso ancestral como el torneado requiere altos niveles de creatividad e innovación. Además, convertir en realidad esas nuevas visiones y conceptos de máquinas requiere una tecnología de control extremadamente avanzada. Con esta idea en mente, el fabricante de máquinas herramienta FFG Werke sabía exactamente dónde acudir para conseguir un sistema CNC con la capacidad y el rendimiento necesarios para complementar su nuevo e innovador centro de torneado vertical: FANUC.
Las células de mecanizado CNC automatizadas que comprenden varias máquinas herramienta y robots requieren un diseño e integración inteligentes. Así que, ¿por qué no simplificar el proceso recurriendo al fabricante más destacado del mundo de máquinas herramienta CNC y robots: FANUC. Esta fue precisamente la estrategia de RADMOT, un importante proveedor de servicios de mecanizado con sede en Polonia, cuando quiso implementar una nueva célula de fresado CNC que implicaba tres centros de mecanizado y dos robots que pudieran funcionar sin personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana - sin colisiones entre robots.
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.