30饾憱-B Plus
Compartir
Optimice su mecanizado de precisi贸n. Dise帽ado para maquinaria de alta velocidad y precisi贸n, FANUC 30饾憱-B Plus es la soluci贸n perfecta para aplicaciones complejas con varios ejes y operaciones multitrayectoria. Dirigido a una amplia gama de usuarios, este control CNC combina la facilidad de uso con una precisi贸n, fiabilidad y eficiencia sin precedentes, por lo que es ideal para una amplia gama de m谩quinas herramienta. Ya se trate de tornos multieje, centros de mecanizado de 5 ejes, m谩quinas de tallado de engranajes o m谩quinas transfer, el FANUC 30饾憱-B Plus garantiza un rendimiento 贸ptimo.
M谩ximo total de ejes controlados / por canal
96/24
M谩ximo de ejes de cabezal / por canal
24/4
N煤mero m谩ximo de canales controlados
15
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Casos pr谩cticos
Aplicaciones
Industrias
Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s
INHOM-98 Ltd.
INHOM-98 conf铆a en la alta calidad de los equipos y el servicio de FANUC
Cuando se trata de automatizar una f谩brica, la fiabilidad de los sistemas es tan importante como su eficiencia. Un excelente servicio de mantenimiento y reparaci贸n puede marcar la diferencia.
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Fresado CNC
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisi贸n con geometr铆as complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa m贸vil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.
Rectificado CNC
El rectificado es un proceso de mecanizado de precisi贸n que utiliza una rueda abrasiva como herramienta de corte para eliminar material de una pieza. Con 茅l se consiguen acabados finos y dimensiones precisas, sobre todo en materiales duros. Se trata de un proceso en el que una rueda abrasiva giratoria va eliminando material hasta alcanzar la forma y el tama帽o deseados, y es esencial para crear superficies planas, cil铆ndricas o c贸nicas en la fabricaci贸n moderna.
Torneado CNC
El torneado CNC es un proceso de mecanizado en el que una herramienta de corte elimina material de una pieza giratoria para crear formas cil铆ndricas precisas. Es ideal para producir piezas con geometr铆as complejas y tolerancias estrechas. Para maximizar el rendimiento de su centro de torneado o torno, es esencial disponer de un buen CNC capaz de gestionar y optimizar toda una serie de procesos de torneado. Adem谩s de maximizar la productividad, un buen CNC tambi茅n le proporcionar谩 la flexibilidad necesaria para reducir los plazos de entrega en lotes peque帽os.
Corte por electroerosi贸n por hilo
La electroerosi贸n por hilo (EDM) es un proceso de fabricaci贸n de precisi贸n que utiliza un hilo fino cargado el茅ctricamente para cortar formas y contornos intrincados en metales duros y materiales conductores. El hilo genera una serie de descargas el茅ctricas r谩pidas que erosionan el material con extrema precisi贸n sin aplicar fuerza mec谩nica. Este m茅todo sin contacto permite fabricar piezas muy detalladas y complejas con excelentes acabados superficiales, por lo que resulta esencial para industrias que requieren un mecanizado preciso, como la aeroespacial, la m茅dica y la de fabricaci贸n de moldes.
Mecanizado en 5 ejes
El mecanizado CNC de 5 ejes implica el movimiento simult谩neo a lo largo de cinco ejes: tres lineales (X, Y, Z) y dos giratorios. Esta capacidad permite la creaci贸n de piezas complejas en una sola configuraci贸n, mejorando significativamente la precisi贸n y la eficiencia. Al mover la herramienta de corte y la pieza de trabajo a lo largo de estos cinco ejes diferentes, el CNC de 5 ejes puede producir formas muy complejas y caracter铆sticas detalladas.
Soluciones a medida para su sector
Mecanizado complejo para la industria aeroespacial
Optimice los procesos de fabricaci贸n aeroespacial con las soluciones de mecanizado complejo de 煤ltima generaci贸n de FANUC.
Mecanizado complejo para la industria del autom贸vil
Precisi贸n y eficacia en la fabricaci贸n de autom贸viles
Veh铆culos el茅ctricos
Nadie tiene m谩s experiencia en la automatizaci贸n de la producci贸n de veh铆culos el茅ctricos que FANUC. Conf铆e en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos.
Electr贸nica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricaci贸n de productos electr贸nicos y salas blancas.
Mecanizado complejo para la industria m茅dica
Excelencia en fabricaci贸n m茅dica con la tecnolog铆a de FANUC.