Robots de soldadura por arco y cobots FANUC
Suelde con confianza: Soluciones de soldadura por arco fiables y versátiles de FANUC
Diseñados para maximizar la productividad, optimizar la calidad de la soldadura y minimizar los costes, nuestros robots le permiten obtener resultados superiores al tiempo que mejoran la seguridad en el lugar de trabajo. Adecuados para una amplia gama de aplicaciones de soldadura por arco, desde MIG y TIG hasta corte por plasma y láser, en FANUC ofrecemos una variada gama de robots y cobots que se integran a la perfección con sus necesidades específicas. Nuestra interfaz de programación fácil de usar y nuestra amplia biblioteca de paquetes de soldadura garantizan una configuración y un funcionamiento sin esfuerzo, lo que le permite centrarse en lo más importante: conseguir soldaduras excepcionales. Tanto si es un experto en automatización como si se está embarcando en su viaje robótico, en FANUC tenemos la solución de soldadura por arco perfecta para elevar su línea de producción.
Inspírese
Inspírese en otros casos de éxito
Elevación de cargas pesadas para la construcción de camiones
NTM pudo aumentar la capacidad de producción de sus vehículos de recogida de basuras optando por automatizar el turno de noche. Gracias a un robot capaz de levantar hasta dos toneladas y a una solución de soldadura robotizada, la planta finlandesa de la empresa puede ahora trabajar sin personal por la noche o los fines de semana.
El Cobot CRX de FANUC aumenta la flexibilidad de la producción
Bonvicini Carpenteria disfruta hoy de niveles aún más altos de calidad y flexibilidad. La empresa puede alternar entre soluciones de automatización siempre que lo dicten los volúmenes de producción. En concreto, Bonvicini Carpenteria aprovecha las ventajas de una programación de robots fácil y rápida con funciones como arrastrar y soltar y una sencilla interfaz de tableta.
FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat
The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.