Skip to main content
The FANUC ARC Mate/7-9D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 50饾憱D/7L

El ARC Mate 50饾憱D/7L es un vers谩til robot de soldadura por arco dise帽ado para elevar las operaciones de soldadura industrial. Con un alcance de hasta 911 mm y una flexibilidad de 6 ejes, este robot robusto y ligero ofrece precisi贸n y eficacia. Su dise帽o compacto garantiza una f谩cil Integraci贸n en los flujos de trabajo existentes. Con una robusta capacidad de carga de 7 kg y protecci贸n IP67 de serie (IP69K opcional), destaca en entornos de trabajo dif铆ciles.
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
911 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Simplifique la Integraci贸n y reduzca costes gracias a un dise帽o ligero y compacto: una soluci贸n f谩cil de integrar para aplicaciones de soldadura.
Pictogram for Work envelope (Robot) in black. SVG format.

Area de trabajo grande

Ampl铆e su 谩rea de trabajo y aumente la flexibilidad gracias a la capacidad de volteo.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Gran repetibilidad para la m谩xima precisi贸n

Benef铆ciese de una alta repetibilidad de +/- 0,01 mm combinada con una capacidad de carga 煤til de 7 kg para obtener una soluci贸n f谩cil de integrar para aplicaciones de soldadura de baja carga 煤til.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Est谩ndar IP67

Ideal para aplicaciones sucias de soldadura o corte, la protecci贸n IP67 de los ejes de la mu帽eca protege al robot de la humedad y el polvo, y las superficies extra lisas minimizan las salpicaduras.
Pictogram for

IP69K opcional

Soporta la limpieza con vapor a alta presi贸n con la protecci贸n IP69K opcional para el cuerpo, la mu帽eca y el brazo del robot.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
911 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

Dise帽ado especialmente para aplicaciones de soldadura por arco. Descubra ahora nuestra serie ARC Mate.

Insp铆rese