Visión general del software ROBOSHOT
El innovador software de FANUC le permite liberar todo el potencial de su máquina de moldeo por inyección ROBOSHOT.
- Software estándar
- Software opcional
Software estándar
Diseñados para la excelencia
Comunicación
VNC (Virtual Network Computing)
Utilice VNC for ROBOSHOT para establecer conexiones con dispositivos auxiliares a través de Ethernet, facilitando el funcionamiento de la pantalla integrada en la interfaz de visualización de ROBOS...
Funciones de IA
AI Extrude (AI Metering)
AI Metering Control: Revolucione su moldeo por inyección con una gestión inteligente y precisa del material. Aproveche el poder de la inteligencia artificial (IA) en su ROBOSHOT y experimente un nu...
Funciones de IA
AI Protección contra el moho
Nuestro sistema AI Mold Protection revoluciona la protección de moldes en la industria del moldeo por inyección. Este sistema inteligente utiliza tecnología avanzada de control de par para ofrecer ...
Funciones de IA
AI Ejector Protection
La protección de eyectores AI de ROBOSHOT es un sistema de vanguardia diseñado para proteger sus moldes y minimizar el tiempo de inactividad. Esta innovadora tecnología utiliza el control de par pa...
Mejora de la precisión
Precise Metering II
La función ofrece una descompresión precisa mediante la inversión del tornillo, lo que garantiza un volumen de material constante y reduce las variaciones de peso de las piezas.
Mejora de la precisión
Precise Metering III
Esta función optimiza el proceso de plastificación para obtener unas propiedades del material y una calidad de la pieza uniformes mediante la comprobación del volumen, el ajuste de la presión y la ...
Funciones de IA
AI Pressure Trace
Esta función garantiza un moldeo uniforme y preciso para aplicaciones como las lentes. Su perfil de presión inteligente se adapta a los cambios de material/temperatura, ofreciendo una inyección est...
Funciones de IA
AI Belt Tension Monitor
El AI Belt Tension Monitor para FANUC ROBOSHOT mide automáticamente la tensión de la correa en los ejes de sujeción, inyección, extrusión y expulsión. Detecta las caídas de tensión y notifica los t...
Software opcional
Personalice su máquina
Comunicación
OPC UA (Comunicación auxiliar)
La preparación para las conexiones ha finalizado. OPC UA admite la comunicación con dispositivos de control de temperatura (EUROMAP82.1), lo que garantiza una integración perfecta.
Comunicación
Conexión EUROMAP77
Acceda a los datos de sus Máquinas ROBOSHOT a través de la conexión EUROMAP77, facilitada por la opción OPC UA soportada en ROBOSHOT-LINK𝑖2. Permitiendo el intercambio de datos de monitorización de...
Automatización
FL-net (conexión de robots FANUC)
Fácil conexión con FL-NET, un bus de campo basado en Ethernet para compartir datos, con capacidad para pasar señales de seguridad entre controladores. El control CNC de ROBOSHOT agiliza la integrac...
Funciones de IA
AI Backflow Monitor
Predecir el desgaste del anillo de retención y programar el mantenimiento con facilidad. Esta innovadora función supervisa visualmente las características de cierre y el desgaste, lo que permite to...
Supervisión
ROBOSHOT-LINK𝑖2
Remote management of your plastic production facility - FANUC ROBOSHOT-LINK𝑖2 is a quality information management tool that allows you to visualise FANUC ROBOSHOT data. Up to 1000 FANUC ROBOSHOT ma...