AI Metering Control: Revolucione su moldeo por inyección con una gestión inteligente y precisa del material. Aproveche el poder de la inteligencia artificial (IA) en su ROBOSHOT y experimente un nuevo nivel de control y eficiencia con la función AI Metering Control.
PRINCIPALES VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Precisión y repetibilidad
Consiga un peso de disparo y una calidad de pieza uniformes, independientemente de las variaciones de material.
Reducción de las tasas de desguace
Minimice el desperdicio de material y mejore la eficiencia general de la producción.
Configuración y control simplificados del proceso
Elimina la necesidad de realizar ajustes y puestas a punto manuales.
Mantenimiento proactivo
Identifique posibles problemas con el anillo de retención antes de que provoquen tiempos de inactividad.
Mayor estabilidad de la producción
Mantenga un moldeo por inyección constante incluso en situaciones desafiantes.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Funciones diseñadas para su éxito
Control de par para una mayor precisión
En lugar de depender del control de velocidad, AI Metering Control utiliza la supervisión del par en tiempo real para lograr una dosificación precisa del material. El resultado es una velocidad de rotación del husillo variable que se adapta a las fluctuaciones de la viscosidad del material, garantizando un peso de inyección y una calidad de la pieza uniformes.
Dominar las características cambiantes de los materiales
AI Metering Control compensa sin esfuerzo las variaciones en la viscosidad del material causadas por cambios en el tipo de material, el grado de secado o la presencia de material triturado. Esto elimina la necesidad de realizar ajustes manuales, ahorrando tiempo y minimizando el desperdicio de material.
Control de posición con resolución de hasta 10 micras
Consiga una precisión sin precedentes en su proceso de moldeo.
Gama flexible de tornillos y barriles
Elija la configuración perfecta para su aplicación específica.
Control multietapa
Gestione con precisión la velocidad de inyección, la presión, la presión de mantenimiento y la plastificación en varias etapas.
Curvas gráficas de proceso estándar
Obtenga información en tiempo real sobre su proceso de moldeo mediante representaciones visuales de los parámetros clave.