Las máquinas ROBOCUT priorizan la eficiencia energética mediante una combinación de la gestión inteligente de la energía de FANUC y componentes de alto rendimiento y bajo consumo. Este enfoque garantiza que todos los elementos, desde los controles CNC hasta las bombas y los generadores, contribuyan a reducir al mínimo el consumo de energía. Funciones avanzadas como la supervisión de energía, el modo de suspensión, la iluminación LED, las bombas accionadas por inversor y un sistema de refrigeración regenerativo optimizan aún más el uso de la energía. Este meticuloso control permite realizar ajustes precisos en el consumo energético de la ROBOCUT, lo que la hace transparentemente verificable y fácilmente comparable con otras máquinas EDM de hilo. En definitiva, ROBOCUT le permite lograr una eficiencia energética y un ahorro de costes superiores.