Buscador de robots
Encuentre el producto adecuado con el Buscador de robots. Para afinar aún más su búsqueda, seleccione uno de los criterios. Marque y desmarque las casillas para modificar sus patrones de búsqueda. Haga clic en los resultados para encontrar la página del modelo que busca.
Refinar la búsqueda
128 Robots – 1-28 Robots
robot
ARC Mate 100𝑖D
El ARC Mate 100𝑖D es un robot de soldadura por arco diseñado para células de soldadura compactas. Su sofisticado diseño curvado facilita el trabajo en espacios reducidos y se complementa con un bra...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
robot
ARC Mate 100𝑖D/10L
El ARC Mate 100𝑖D/10L es un avanzado robot de soldadura por arco diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en células de soldadura compactas. Con su sofisticado diseño curvo, este robot func...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1636 mm
robot
ARC Mate 100𝑖D/8L
El ARC Mate 100𝑖D/8L es un robot de soldadura por arco diseñado para destacar en entornos de soldadura compactos. Su sofisticado diseño curvado proporciona un funcionamiento sin problemas, mientras...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
8 kg
Alcance del robot
2032 mm
robot
ARC Mate 120𝑖D
El ARC Mate 120𝑖D es un robot de soldadura por arco conocido por su velocidad y precisión. Su estilizado diseño articulado lo hace ideal para la soldadura en plantillas estrechas, mientras que su a...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1831 mm
robot
ARC Mate 120𝑖D/12L
El ARC Mate 120𝑖D/12L es un robot de soldadura por arco de brazo largo que garantiza un mayor alcance para piezas de mayor tamaño, mientras que las extraordinarias velocidades de los ejes y la prec...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
2272 mm
robot
ARC Mate 120𝑖D/35
El ARC Mate 120𝑖D/35 es un robot de soldadura por arco con una velocidad de eje y una precisión extraordinarias, que ofrece un alto rendimiento en un tamaño compacto. Su diseño estilizado y ligero ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1831 mm
robot
ARC Mate 50𝑖D/7L
El ARC Mate 50𝑖D/7L es un versátil robot de soldadura por arco diseñado para elevar las operaciones de soldadura industrial. Con un alcance de hasta 911 mm y una flexibilidad de 6 ejes, este robot ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
911 mm
robot
CR-35𝑖B
El CR-35𝑖B es el robot colaborativo más potente del mercado. Con una capacidad de carga de 50 kg, es perfecto para una amplia gama de aplicaciones de trabajo pesado. Con un alcance de 1643 mm, el m...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
1643 mm
robot
CRX-10𝑖A
Con una Capacidad de carga de 10 kg y un Alcance de 1.249 mm, el CRX-10𝑖A robot colaborativo es la solución perfecta para medianas y pequeñas empresas, así como para principiantes en automatización...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1249 mm
robot
CRX-10𝑖A Food
El CRX-10𝑖A robot colaborativo de grado alimentario está diseñado para las industrias de alimentación y bebidas. Equipado con grasa de grado alimentario NSF-H1, pintura epoxi blanca y chapado resis...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1249 mm
robot
CRX-10𝑖A/L
El CRX-10𝑖A/L Collaborative Robot, con sus 10 kg de Capacidad de carga, 1.418 mm de alcance y su único movimiento underflip, es la solución perfecta para medianas y pequeñas empresas, así como para...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1418 mm
robot
CRX-10𝑖A/L Food
El CRX-10𝑖A/L robot colaborativo de grado alimentario está diseñado para las industrias de alimentación y bebidas. Equipado con grasa de grado alimentario NSF-H1, pintura epoxi blanca y chapado res...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1418 mm
robot
CRX-10𝑖A/L Paint
El robot colaborativo CRX-10𝑖A/L Paint está diseñado específicamente para su uso en los sectores de la pintura, el recubrimiento en polvo y/o líquido y la fibra de vidrio. Diseñado para cumplir las...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1418 mm
robot
CRX-20𝑖A/L
El robot colaborativo CRX-20𝑖A/L con 20 kg de capacidad de carga, 1.418 mm de alcance y un impresionante movimiento underflip, es la solución perfecta para medianas y pequeñas empresas, así como pa...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
1418 mm
robot
CRX-20𝑖A/L Food
El CRX-20𝑖A/L robot colaborativo de grado alimentario está diseñado para las industrias de alimentación y bebidas. Equipado con grasa de grado alimentario NSF-H1, pintura epoxi blanca y chapado res...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
1418 mm
robot
CRX-30𝑖A
El CRX-30𝑖A es el elevador más pesado de la serie CRX FANUC de robots colaborativos. Con una capacidad de carga de 30 kg y un alcance de 1756 mm, el CRX-30𝑖A es perfecto para trabajos que requieren...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
30 kg
Alcance del robot
1756 mm
robot
CRX-30𝑖A Food
El robot colaborativo CRX-30𝑖A/L de grado alimentario está diseñado para las industrias de alimentación y bebidas. Equipado con grasa NSF-H1 apta para uso alimentario, pintura epoxi blanca y chapad...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
30 kg
Alcance del robot
1756 mm
robot
CRX-3𝑖A
El robot colaborativo CRX-3𝑖A es un robot colaborativo ultraligero diseñado para fabricantes que necesitan una automatización rápida y flexible. Con un peso de sólo 11 kg y un alcance de 692 mm, el...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
692 mm
robot
CRX-5𝑖A
El robot colaborativo CRX-5𝑖A, con una Capacidad de carga de 5 kg y un alcance de 994 mm, es la solución perfecta para medianas y pequeñas empresas, así como para principiantes en automatización y ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
5 kg
Alcance del robot
994 mm
robot
CRX-5𝑖A Food
El CRX-5𝑖A robot colaborativo de grado alimentario está diseñado para las industrias de alimentación y bebidas. Equipado con grasa de grado alimentario NSF-H1, pintura epoxi blanca y chapado resist...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
5 kg
Alcance del robot
994 mm
robot
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
El DR-3𝑖B/6 STAINLESS es el primer robot Delta de acero inoxidable de FANUC diseñado para ayudar a los clientes a maximizar la eficiencia en aplicaciones de picking y embalaje, concretamente de pro...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
1200 mm
robot
DR-3𝑖B/8L
El robot DR-3𝑖B/8L Delta, con sus 8 kg de capacidad de carga, 1.600 mm de alcance horizontal, 500 mm de alcance vertical y una inercia de muñeca de 0,2 kgm2, ofrece versatilidad en diversos sectore...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
8 kg
Alcance del robot
1600 mm
robot
LR Mate 200𝑖D
El LR Mate 200𝑖D es un robot compacto de 6 ejes con el tamaño y el alcance aproximados de un brazo humano. Combina la mejor capacidad de carga-peso de su clase con la protección IP67 estándar y la ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/14L
El LR Mate 200𝑖D/14L tiene un diseño mecánico avanzado y compacto que establece nuevos estándares de capacidad de carga dentro de la serie LR Mate. Este modelo de robot ofrece una relación peso-car...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
14 kg
Alcance del robot
911 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/4S
El robot de brazo corto de 6 ejes LR Mate 200𝑖D/4S, muy compacto, está diseñado para espacios reducidos y máquinas compactas. Fácil de integrar, este modelo también está disponible con una amplia g...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
4 kg
Alcance del robot
550 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
El LR Mate 200𝑖D/7C, diseñado para entornos alimentarios y salas blancas, es un robot de 6 ejes compacto y polivalente diseñado para ofrecer la máxima limpieza. Sus potentes servomotores y su brazo...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7H
El LR Mate 200𝑖D/7H es un robot de 5 ejes ideal para tareas de alta velocidad y que cabe fácilmente en espacios reducidos. Este modelo ofrece una amplia gama de opciones de personalización, incluid...
ejes
5
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7L
El LR Mate 200𝑖D/7L es un robot de 6 ejes versátil con el mayor alcance de su gama, 911 mm. Diseñado para aplicaciones industriales polivalentes, combina su diseño compacto con un mayor alcance. Es...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
911 mm