Skip to main content
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.

CR-35饾憱B

El CR-35饾憱B es el robot colaborativo m谩s potente del mercado. Con una capacidad de carga de 50 kg, es perfecto para una amplia gama de aplicaciones de trabajo pesado. Con un alcance de 1643 mm, el mayor de su clase, garantiza el m谩ximo aprovechamiento de las 谩reas de trabajo. Su dise帽o compacto, con un perfil estilizado y una huella peque帽a, permite una instalaci贸n vers谩til. Dise帽ada para ofrecer seguridad, se detiene al contacto, lo que garantiza una perfecta colaboraci贸n entre personas y robots. La combinaci贸n de alta capacidad de carga, largo alcance y seguridad certificada hace que el CR-35饾憱B sea ideal para una gran variedad de procesos. La precisi贸n est谩 garantizada con una repetibilidad de +/- 0,03 mm, complementada con una gran mu帽eca hueca para aumentar la flexibilidad.
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
1643 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

El cobot m谩s fuerte del mercado

Ponga a trabajar al CR-35饾憱B en sus tareas de manipulaci贸n de cargas pesadas. Con una capacidad de carga l铆der en su clase de 50 kg y un amplio alcance, es el cobot m谩s fuerte del mercado.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

F谩cil de ense帽ar

Tanto si es un programador experimentado como si es la primera vez que lo hace, programe su cobot f谩cilmente con su interfaz intuitiva y f谩cil de usar....
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Gran repetibilidad

Repita el mismo movimiento una y otra vez con a misma destreza, gracias a una repetibilidad de +/- 0,03 mm, y conf铆e en 50 a帽os de experiencia en la construcci贸n de robots.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Menor riesgo de interferencias

Evite el riesgo de enganches y el desgaste de los cables y pase todos los cables a trav茅s de la mu帽eca hueca y el brazo hueco del robot, de 57 mm de di谩metro.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Clase de protecci贸n IP67

Minimiza la acumulaci贸n de polvo y suciedad gracias a sus superficies extra lisas y a la protecci贸n IP67 de su eje de brazo y mu帽eca, lo que lo convierte en la opci贸n ideal para entornos sucios.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Funci贸n de parada por contacto

Conf铆e en una parada de seguridad inmediata al contacto con el cuerpo humano gracias a los fiables y sensibles sensores y mantenga seguro su entorno de trabajo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
1643 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a especificaciones t茅cnicas 聽y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en su proceso de toma de decisiones y a optimizar la utilizaci贸n de sus productos FANUC.


聽

Descubra la serie de robots colaborativos

Description

Robots colaborativos

驴Por qu茅 conformarse con menos cuando puede conseguir m谩s? Descubra ya nuestra serie de robots colaborativos.

Insp铆rese