Serie CR
Mejore la eficiencia y la seguridad de su línea de producción con la serie CR de robots colaborativos de FANUC. Elija la mayor Capacidad de carga del mercado, todo ello respaldado por la reconocida fiabilidad y facilidad de uso de FANUC.
Conozca al cobot más fuerte
Con una extraordinaria Capacidad de carga de hasta 50 kg, el CR-35𝑖B es capaz de trabajar junto a los operarios en una gran variedad de aplicaciones que normalmente requerirían dispositivos de elevación asistida o equipos personalizados. Además de ser el cobot más robusto del sector, el CR-35𝑖B tiene una gran área de trabajo y una huella de instalación pequeña, lo que lo hace ideal para espacios reducidos. La unidad mecánica, más aerodinámica y ligera, incluye la última tecnología de sensores de FANUC para mayor seguridad.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Inspírese en otros casos de éxito
STIHL
Cobot alivia el esfuerzo físico de los trabajadores
Los controles de calidad y el embalaje pueden ser físicamente exigentes. Sin embargo, la integración de robots colaborativos puede mejorar considerablemente la ergonomía de estas actividades.
Ajuste perfecto para su aplicación
Paletizado
La automatización del proceso de paletizado puede aumentar tanto la seguridad como la eficacia de sus operaciones. Con una amplia gama de opciones entre las que elegir, encontrará la solución perfecta para distintos tamaños, cargas útiles, tiempos de ciclo y necesidades de precisión, garantizando al mismo tiempo que sus productos se manipulan con el máximo cuidado.
Manipulación de materiales
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
Montaje
Automatice los procesos de montaje con robots para conseguir ventajas significativas sobre los métodos manuales. Garantice una precisión y uniformidad sin precedentes, reduciendo los errores y garantizando una producción de alta calidad. Aumentar la velocidad de producción al permitir un funcionamiento continuo sin fatiga, lo que aumenta el rendimiento. Aumentar la eficacia, la calidad y la seguridad, haciendo de la automatización una inversión estratégica para cualquier operación de fabricación.
Soluciones a medida para su sector
Robótica y automatización para la industria aeroespacial
Robótica avanzada de FANUC: optimización de los procesos de fabricación aeroespacial.
Robótica y automatización para la industria del automóvil
Excelencia en automoción: Las versátiles soluciones de automatización de FANUC.
Vehículos eléctricos
Nadie tiene más experiencia en la automatización de la producción de vehículos eléctricos que FANUC. Confíe en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricación de vehículos eléctricos.
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.
Alimentación y bebidas
La alimentación y las bebidas son nuestro pan de cada día. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.