Image related to the success story ULRICH ROTTE.  FANUC Germany. 

Success story features two robots on a 13-meter traversing axis.

Customised Auxiliary Axes Packages

Un paquete de ejes auxiliares totalmente integrado, estandarizado y completo con motores FANUC es la solución ideal para las aplicaciones más diversas que requieren un eje adicional para complementar su robot, como raíl, servo pinza, posicionador, manipulador a medida, etc. Admite configuraciones de sistema versátiles: hasta cuatro robots más varios ejes auxiliares. Póngase en contacto con nosotros y descubra nuestros paquetes de hardware y software de ejes auxiliares personalizados para construir su propio posicionador o raíl robotizado.
FANUC Positioners

Servoposicionador FANUC

El poder de hacer más - Los servo posicionadores de FANUC abren sus opciones y le dan la capacidad de hacer más con su robot FANUC.