Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200饾憱D/4S

El robot de brazo corto de 6 ejes LR Mate 200饾憱D/4S, muy compacto, est谩 dise帽ado para espacios reducidos y m谩quinas compactas. F谩cil de integrar, este modelo tambi茅n est谩 disponible con una amplia gama de opciones que incluyen funciones inteligentes integradas, como visi贸n con robot y detecci贸n de fuerza, y paquetes de aplicaciones espec铆ficas.
Capacidad de carga del robot
4 kg
Alcance del robot
550 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Ultracompacto, r谩pido y ligero

Gestione cargas peque帽as a velocidades muy altas con este modelo ligero y ultracompacto, de s贸lo 20 kg de peso.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situaci贸n

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en techo o en 谩ngulo. Con sus unidades mec谩nicas selladas (IP67), puede incluso integrarse directamente en una m谩quina herramienta.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de una mu帽eca y un cuerpo a prueba de agua y polvo para obtener la mayor vida 煤til posible y un tiempo de actividad excepcional. Su elecci贸n ideal para trabajar en entornos polvorientos, llenos de mangueras y fundidos a presi贸n.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Integraci贸n simplificada y reducci贸n de costes gracias a 6DI/6DO en el conector de eje J3 para admitir pinzas a bordo, as铆 como v谩lvulas solenoide dobles x 2 integradas y l铆neas de aire de serie.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Reduzca los tiempos de ciclo y benef铆ciese de dise帽os de c茅lula m谩s flexibles permitiendo que varios robots trabajen muy cerca gracias a la funci贸n de volteo inteligente.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
4 kg
Alcance del robot
550 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas e informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y optimizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y optimizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Ligero y compacto. Descubra ahora nuestra serie LR Mate.

Insp铆rese