饾憱La tecnolog铆a RPickTool lleva la rob贸tica a un nuevo nivel de destreza. Al equipar a los robots con un sistema de visi贸n integrado, les proporciona una especie de "coordinaci贸n ojo-mano" similar a la humana. Esto permite que varios robots trabajen juntos a la perfecci贸n, midiendo, clasificando y recogiendo con precisi贸n piezas individuales a medida que se desplazan por una cinta transportadora a gran velocidad. Esta tecnolog铆a supone un cambio radical en las operaciones de picking y embalaje, ya que ofrece nuevos niveles de eficacia y automatizaci贸n.
Informaci贸n
Principales ventajas
Caracter铆sticas principales
Programaci贸n
Documentos
Informaci贸n
Pick and Place de alta velocidad
La soluci贸n integral de FANUC para el seguimiento de l铆neas es 饾憱RPickTool. Proporciona a uno o varios robots la capacidad de identificar, recoger y colocar art铆culos en una cinta transportadora en movimiento. Capaz de admitir cualquier variedad de disposiciones del sistema, esta tecnolog铆a puede aplicarse con flexibilidad y mejora significativamente su productividad. Esto se ve respaldado por una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen la gesti贸n avanzada de colas, la compatibilidad con 饾憱RVision, el almacenamiento en b煤fer y la funcionalidad de bandejas. 饾憱RPickTool tambi茅n se puede personalizar de forma infinita seg煤n sus necesidades espec铆ficas y le permite adaptarse con capacidad de respuesta a los cambios en las series y los escenarios de producci贸n.
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Configuraci贸n y funcionamiento simplificados
FANUC 饾憱RPickTool cuenta con una interfaz gr谩fica f谩cil de usar que facilita la configuraci贸n y la supervisi贸n de la producci贸n. Adem谩s, el software se integra perfectamente con los robots FANUC, eliminando la necesidad de hardware externo o programaci贸n compleja.
Aumento de la productividad
FANUC 饾憱RPickTool utiliza tecnolog铆a de visi贸n para identificar con precisi贸n y recoger piezas de una cinta transportadora en movimiento, lo que permite a los robots funcionar a mayor velocidad y mejorar la eficiencia general de la producci贸n.
M谩xima flexibilidad
FANUC 饾憱RPickTool puede adaptarse a diversos dise帽os de transportadores, incluidas l铆neas rectas sencillas, sistemas complejos de varios transportadores e incluso configuraciones circulares.
Rango m谩ximo de producci贸n
FANUC 饾憱RPickTool admite hasta 32 robots, hasta 16 bandejas de contenido, hasta 160 c茅lulas por bandeja, hasta 32 tareas de sensor, hasta 32 transportadores, hasta 84 estaciones de transportador y hasta 84 estaciones fijas.
Caracter铆sticas principales
Funciones dise帽adas para su 茅xito
Selecci贸n inteligente
Maximice la productividad y utilice la gesti贸n inteligente de colas de varios robots para realizar hasta 2000 recogidas por minuto.
Menos cuellos de botella
Obtenga velocidades de salida m谩s constantes gracias a la log铆stica inteligente de piezas.
Recogida y colocaci贸n inteligentes
Aumente sus opciones de seguimiento de l铆neas con pick and place de alta velocidad, preclasificaci贸n, clasificaci贸n por piezas y colores.
R谩pido y flexible
Una amplia gama de funciones de clasificaci贸n por defecto e interfaces f谩ciles de usar para agilizar las configuraciones.
Programaci贸n
Programaci贸n sencilla
饾憱RPickPRO
饾憱RPickPRO forma parte de FANUC ROBOGUIDE, lo que le permite simular sistemas visuales de seguimiento de l铆neas con varios robots antes de aplicarlos a sus escenarios de producci贸n reales.
Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.