Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Buscador de robots

Encuentre el producto adecuado con el Buscador de robots. Para afinar aún más su búsqueda, seleccione uno de los criterios. Marque y desmarque las casillas para modificar sus patrones de búsqueda. Haga clic en los resultados para encontrar la página del modelo que busca.

Refinar la búsqueda

128 Robots – 57-84 Robots
The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

M-2𝑖A/3S

El robot Delta de 4 ejes M-2𝑖A/3S tiene un alcance de 800 mm, combinado con un diseño ultracompacto, ideal para la manipulación a alta velocidad de piezas pequeñas. Su versatilidad similar a la hum...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
800 mm
robot

M-2𝑖A/3SL

El robot Delta de 4 ejes M-2𝑖A/3SL presenta un gran Alcance de 1.130 mm, combinado con un diseño ultracompacto, ideal para la manipulación a alta velocidad de piezas pequeñas. Su versatilidad simil...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
1130 mm
robot

M-3𝑖A/12H

El M-3𝑖A/12H es un robot delta diseñado para ofrecer precisión en aplicaciones de carga media y alta. Este modelo se distingue por su muñeca de alta velocidad, que ofrece una mayor eficiencia opera...
ejes
3
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1350 mm
The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

M-3𝑖A/6S

El M-3𝑖A/6S es un robot Delta famoso por su eficacia en operaciones de picking a alta velocidad. Equipado con potentes servomotores, consigue una rápida aceleración y tiempos de ciclo notablemente ...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
1350 mm
robot

M-410/800F-32C

El M-410/800F-32C es un robot de paletizado de alto rendimiento diseñado para tareas industriales de gran demanda. Con una capacidad de carga de hasta 800 kg, manipula sin esfuerzo artículos pesado...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
800 kg
Alcance del robot
3203 mm
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖B/140H

El M-410𝑖B/140H es un robot de paletizado de 5 ejes rápido y versátil diseñado para ofrecer precisión y velocidad, y para integrarse a la perfección en cualquier entorno de producción de ritmo rápi...
ejes
5
Capacidad de carga del robot
140 kg
Alcance del robot
2850 mm
The FANUC M-410iB/700 is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖B/700

El M-410𝑖B/700, un potente paletizador de muñeca hueca diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en sus operaciones de paletizado y carga/descarga. Este extraordinario robot destaca en su ga...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
700 kg
Alcance del robot
3143 mm
The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖C/110

El M-410𝑖C/110 es un robot de 4 ejes diseñado específicamente para operaciones de paletizado y despaletizado de cajas, bolsas y botellas, por lo que es perfecto para industrias que demandan eficaci...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
110 kg
Alcance del robot
2403 mm
The FANUC M-410/185F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖C/185

El M-410𝑖C/185 es un robusto robot industrial de 4 ejes diseñado para aplicaciones de paletizado, ensamblaje, mecanizado y transferencia de piezas a alta velocidad. Equipado con una muñeca hueca pa...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
185 kg
Alcance del robot
3143 mm
The FANUC M-410/315F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖C/315

El M-410𝑖C/315 es un potente robot de paletizado de 4 ejes diseñado para un paletizado y una manipulación de materiales eficaces. Su diseño de muñeca hueca minimiza los enganches de cables y el man...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
315 kg
Alcance del robot
3143 mm
The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖C/500

El M-410𝑖C/500 es un versátil robot de 4 ejes diseñado para aplicaciones avanzadas de paletizado y manipulación de materiales. Con una muñeca hueca para reducir los enganches de cables y el manteni...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
500 kg
Alcance del robot
3143 mm
The FANUC M-710/12-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.
robot

M-710𝑖C/12L

El M-710𝑖C/12L es un robot multiusos de brazo largo y capacidad de carga pequeña, diseñado para ofrecer versatilidad. Este modelo de 6 ejes es adecuado para manipular cargas medias de hasta 12 kg. ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
3123 mm
The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.
robot

M-710𝑖C/20L

El M-710𝑖/20L es un robot multifunción de brazo largo diseñado para ofrecer eficacia y precisión. Este modelo de 6 ejes presenta una muñeca estilizada, un brazo rígido y una huella compacta. Destac...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
3110 mm
robot

M-710𝑖C/20M

El M-710𝑖C/20M es un robot industrial compacto y polivalente diseñado con una muñeca estilizada, un brazo rígido y una huella mínima. Diseñado para operaciones en espacios reducidos, este modelo de...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
2582 mm
The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.
robot

M-710𝑖C/50E

El M-710𝑖C/50E es un robot multifunción de muñeca desplazada diseñado para ofrecer precisión y flexibilidad. Este modelo de 6 ejes presenta una muñeca delgada, un brazo rígido y una huella compacta...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
2050 mm
robot

M-710𝑖C/50S

El M-710𝑖C/50S es un robot multiusos de brazo corto que combina velocidad y accesibilidad. Este modelo de 6 ejes es conocido por su alta velocidad, que garantizan operaciones rápidas. Diseñado espe...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
1359 mm
The FANUC M-710/50-26D is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.
robot

M-710𝑖D/50M

El robot de seis ejes M-710𝑖D/50M, con una capacidad de carga de 50 kg y un brazo J2 de curvatura única, está diseñado para reducir los riesgos de interferencias y colisiones. Este modelo mantiene ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
2606 mm
robot

M-710𝑖D/70

El M-710𝑖D/70 es un robot de 6 ejes y 70 kg de capacidad de carga con un brazo J2 curvado único diseñado para minimizar las interferencias y los riesgos de colisión. Este modelo continúa el legado ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
70 kg
Alcance del robot
2104 mm
robot

M-800/60-20B

El M-800/60-20B ofrece una precisión de trayectoria excepcional, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones de alta precisión como el corte por láser, la soldadura y otros procesos ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
60 kg
Alcance del robot
2040 mm
robot

M-810/190-20B

El FANUC M-810/190-20B está diseñado para tareas exigentes de manipulación y mecanizado en las que tanto la capacidad de carga como la precisión son fundamentales. Ofrece un rendimiento fiable y co...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
190 kg
Alcance del robot
2040 mm
robot

M-810/270-27B

El FANUC M-810/270-27B está diseñado para fabricantes que necesitan manipular cargas pesadas sin renunciar a una alta precisión en los procesos. Ofrece un rendimiento estable y fiable en aplicacion...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
270 kg
Alcance del robot
2687 mm
The FANUC M-900/280-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.
robot

M-900𝑖B/280

El robot M-900𝑖B/280 se ha diseñado con una rigidez mejorada para ofrecer la máxima precisión. Con una robusta capacidad de carga de 280 kg y un brazo J3 especializado que garantiza la máxima rigid...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
280 kg
Alcance del robot
2655 mm
The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.
robot

M-900𝑖B/280L

El robot M-900𝑖B/280L es sinónimo de rigidez y alcance ampliado. El modelo tiene una importante Capacidad de carga de 280 kg y un impresionante Alcance de 3103 mm. Este modelo de brazo largo cuenta...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
280 kg
Alcance del robot
3103 mm
The FANUC M-900/330F-32B is a high rigidity robot designed for large part handling.
robot

M-900𝑖B/330L

El robot M-900𝑖B/330L combina un mayor alcance con una gran capacidad de carga. Como modelo de brazo largo con un diseño mecánico compacto, ofrece una relación óptima entre peso y capacidad de carg...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
330 kg
Alcance del robot
3203 mm
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.
robot

M-900𝑖B/360E

El robot M-900𝑖B/360E ofrece capacidades flexibles de manipulación y posicionamiento. Con una notable capacidad de carga de hasta 360 kg, su diseño compacto ahorra un valioso espacio a la vez que d...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
360 kg
Alcance del robot
2655 mm
robot

M-900𝑖B/400L

El robot M-900𝑖B/400L ofrece la máxima flexibilidad para cargas pesadas de hasta 400 kg. Como modelo de brazo largo con un alcance de hasta 3704 mm y un soporte de suelo estable, garantiza un rendi...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
400 kg
Alcance del robot
3704 mm
robot

M-900𝑖B/700E

El robot M-900𝑖B/700E está diseñado para aumentar la capacidad de carga y la precisión. Este modelo de 6 ejes puede manipular cargas de hasta 700 kg, lo que lo hace ideal para aplicaciones de eleva...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
700 kg
Alcance del robot
2832 mm
robot

M-950𝑖A/500

El robot M-950𝑖A/500 es el robot definitivo de carga pesada diseñado para satisfacer las rigurosas demandas de las aplicaciones industriales. Con una impresionante capacidad de carga de 500 kg y un...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
500 kg
Alcance del robot
2830 mm