The FANUC M-410/185F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410饾憱C/185

El M-410饾憱C/185 es un robusto robot industrial de 4 ejes dise帽ado para aplicaciones de paletizado, ensamblaje, mecanizado y transferencia de piezas a alta velocidad. Equipado con una mu帽eca hueca para minimizar los enganches de cables y reducir el mantenimiento, ofrece una mayor eficacia en aplicaciones exigentes. Capaz de manipular grandes pinzas y cargas pesadas a m谩xima velocidad, presenta un elevado movimiento de mu帽eca e inercia. Con su brazo y mu帽eca estilizados, el M-410饾憱C/185 se adapta perfectamente a espacios de trabajo reducidos, garantizando un rendimiento 贸ptimo y eficiencia de espacio en sus operaciones.
Capacidad de carga del robot
185 kg
Alcance del robot
3143 mm
ejes
4
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Gran flexibilidad

Aumente su flexibilidad y su 谩rea de trabajo montando el robot sobre un pedestal. Para ahorrar espacio en el suelo, el controlador del robot puede incluso alojarse dentro del pedestal.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidad m谩xima para cargas pesadas

La elecci贸n ideal para manipular grandes pinzas y cargas pesadas a la m谩xima velocidad, gracias al elevado par y a la inercia de la mu帽eca.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Utilizaci贸n m谩xima del m铆nimo espacio

Acceso y maniobra incluso en zonas de trabajo reducidas gracias a un conjunto de brazo y mu帽eca estilizados.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gesti贸n inteligente de cables

Evite las interferencias con los equipos del sistema y prolongue la vida 煤til de los cables gui谩ndolos a trav茅s del dise帽o inteligente de la mu帽eca hueca.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Espacio de trabajo vertical grande

Maximice la eficacia de su paletizado y manipule una gama m谩s amplia de alturas y configuraciones de pal茅s para un uso m谩s eficiente del espacio del almac茅n.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

F谩cil integraci贸n de una pinza servoaccionada

Integraci贸n sencilla de una servo-mano con el robot gracias a la mu帽eca hueca. El servoamplificador de 6 ejes puede controlar la servomano como 5潞 eje adicional.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
185 kg
Alcance del robot
3143 mm
ejes
4
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

El especialista en paletizado rob贸tico de final de l铆nea para trabajos pesados. Descubra ahora nuestra serie M-410.

Insp铆rese

Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Rob贸tica en la producci贸n l谩ctea

Encargarse de exigentes tareas de paletizado es un juego de ni帽os para los robots. Para aplicaciones complejas, un desarrollo y un dise帽o bien pensados garantizan la eficiencia y la competitividad de la producci贸n.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

FANUC Robots Extend the Benefits of Stretch Hood System

Keramik Makina, a FANUC system integrator, combined palletising and shrink hood systems with FANUC robots to form powerful end-of-line solutions at the paint factory of Polisan Kansai in T眉rkiye.