Encargarse de exigentes tareas de paletizado es un juego de niños para los robots. Para aplicaciones complejas, un desarrollo y un diseño bien pensados garantizan la eficiencia y la competitividad de la producción.
ELVI Ltd, una empresa de fabricación de productos lácteos, quería automatizar sus operaciones de paletizado de yogures y pidió ayuda a SIMLOGIC.
Solución
SIMLOGIC desarrolló soluciones basadas en robots FANUC para la aplicación. Para el productor lácteo, un robot industrial de cuatro ejes FANUC M-410𝑖C/185 paletiza ahora cajas de plástico que contienen productos de yogur al final de dos líneas separadas.
Resultado
El FANUC M-410 paletiza cajas con una capacidad de 720 cajas por hora, con varias opciones de paletización según la selección del operario.
Empresa
SIMLOGIC
SIMLOGIC Ltd es una empresa con amplia experiencia en la automatización de procesos de producción discretos y continuos para diversas industrias, como las de refino de petróleo, química, farmacéutica, alimentaria y metalúrgica, entre otras. La empresa se centra en la construcción de líneas robotizadas para la paletización y la manipulación de materiales y ha llevado a cabo un importante número de proyectos con éxito dentro y fuera del país.
"Para aumentar su eficacia y competitividad, las empresas búlgaras recurren cada vez más a la robotización de la producción", afirma Plamen Penev, director de SIMLOGIC. "Para realizar proyectos tan complejos y a gran escala, es necesario un enfoque estrictamente a medida para el diseño y desarrollo de una solución completa por parte de empresas de ingeniería especializadas como la nuestra."
Para las necesidades de ELVI Ltd, fabricante de productos lácteos, SIMLOGIC diseñó y desarrolló una instalación robótica para paletizar cajas de plástico que contienen yogur.
Plamen Penev
Director ELVI
ELVI desarrolló una pinza especial para recoger cuatro cajas al mismo tiempo, con sus principales elementos estructurales y detalles diseñados, fabricados y montados por su equipo.
La capacidad de las dos líneas de producción es de aproximadamente 720 cajas por hora. Es importante destacar que la instalación tiene la capacidad de paletizar las cajas según lo solicite el operario: de dos líneas en el mismo palé; de una línea en dos palés; o de cada línea en su palé correspondiente.
Un controlador industrial proporciona el control general del sistema, con una pantalla táctil industrial que facilita la configuración real de los parámetros para el paletizado. Los visuales del panel están totalmente en búlgaro, desarrollado por SIMLOGIC especialmente para esta aplicación. Como futura ampliación del sistema, ELVI desea que el robot industrial coloque los palés vacíos en las posiciones especificadas.
Productos
Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados
El M-410𝑖C/185 es un robusto robot industrial de 4 ejes diseñado para aplicaciones de paletizado, ensamblaje, mecanizado y transferencia de piezas a alta velocidad. Equipado con una muñeca hueca p...
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
La automatización del proceso de paletizado puede aumentar tanto la seguridad como la eficacia de sus operaciones. Con una amplia gama de opciones entre las que elegir, encontrará la solución perfecta para distintos tamaños, cargas útiles, tiempos de ciclo y necesidades de precisión, garantizando al mismo tiempo que sus productos se manipulan con el máximo cuidado.
La alimentación y las bebidas son nuestro pan de cada día. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.