The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3𝑖A/6S

El M-3𝑖A/6S es un robot Delta famoso por su eficacia en operaciones de picking a alta velocidad. Equipado con potentes servomotores, consigue una rápida aceleración y tiempos de ciclo notablemente cortos, ideales para entornos de producción dinámicos. Este modelo cuenta con cuatro ejes y una muñeca monoeje de alta velocidad, lo que mejora su destreza y precisión. Su Alcance ampliado se adapta perfectamente a las tareas de recogida a través de varias cintas transportadoras, lo que la convierte en un componente esencial para agilizar sus procesos automatizados.
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
1350 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Preparado para la industria alimentaria

Su elección ideal para la industria alimentaria primaria y secundaria gracias a superficies excepcionalmente lisas y fáciles de limpiar, grasa de grado alimentario y revestimiento epoxi blanco.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Muñeca monoeje de alta velocidad

Su elección ideal para aplicaciones de picking y kitting de alta velocidad, ya que la muñeca de un solo eje permite velocidades de hasta 4.000 grados/segundo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideal para entornos sucios y polvorientos

Con protección IP67 de serie, este robot es la opción ideal para entornos sucios y polvorientos que impliquen lavados completos.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
1350 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
montaje en techo

Descargar para más información

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Serie M-3

Descubra la serie M-3, diseñada específicamente para la manipulación de piezas pequeñas a alta velocidad.

Inspírese