This picture shows the M3iA/12H on a white background from a right view.

M-3𝑖A/12H

El M-3𝑖A/12H es un robot delta diseñado para ofrecer precisión en aplicaciones de carga media y alta. Este modelo se distingue por su muñeca de alta velocidad, que ofrece una mayor eficiencia operativa. Una característica clave es su protección de cables integrada, que se consigue enrutando los servicios a través de la muñeca hueca del robot. Este estudiado diseño minimiza el riesgo de enganches, lo que hace que el M-3𝑖A/12H sea especialmente adecuado para entornos en los que el espacio y el movimiento son factores críticos.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1350 mm
ejes
3
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Preparado para la industria alimentaria

Su elección ideal para la industria alimentaria primaria y secundaria gracias a superficies excepcionalmente lisas y fáciles de limpiar, grasa de grado alimentario y revestimiento epoxi blanco.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla

Simplifique la Integración y reduzca el desgaste de los cables gracias al diseño inteligente de la Muñeca hueca, que permite pasar fácilmente los cables a través de la muñeca del robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideal para entornos sucios y polvorientos

Con protección IP67 de serie, este robot es la opción ideal para entornos sucios y polvorientos que impliquen lavados completos.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1350 mm
ejes
3
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
montaje en techo

Descargar para más información

Acceda a las especificaciones técnicas y a la información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Serie M-3

Descubra la serie M-3, diseñada específicamente para la manipulación de piezas pequeñas a alta velocidad.

Inspírese