The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/500

El M-410𝑖C/500 es un versátil robot de 4 ejes diseñado para aplicaciones avanzadas de paletizado y manipulación de materiales. Con una muñeca hueca para reducir los enganches de cables y el mantenimiento, garantiza un funcionamiento continuo y eficiente. Capaz de manipular cargas de hasta 500 kg, aumenta el rendimiento en las operaciones de carga y descarga. Este robot puede montarse sobre un pedestal, lo que ofrece una flexibilidad de configuración excepcional, con el controlador integrado en el pedestal o colocado por separado.
Capacidad de carga del robot
500 kg
Alcance del robot
3143 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Potente rendimiento

Aumente el rendimiento en aplicaciones de paletizado y carga/descarga con un diseño compacto y dinámico y tiempos de ciclo rápidos.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestión inteligente de cables

Evite las interferencias con los equipos del sistema y prolongue la vida útil de los cables guiándolos a través del diseño inteligente de la muñeca hueca.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidad máxima para cargas pesadas

La elección ideal para manipular grandes pinzas y cargas pesadas a la máxima velocidad, gracias al elevado par y a la inercia de la muñeca.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Gran flexibilidad

Aumente su flexibilidad y su área de trabajo montando el robot sobre un pedestal. Para ahorrar espacio en el suelo, el controlador del robot puede incluso alojarse dentro del pedestal.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Espacio de trabajo vertical grande

Maximice la eficacia de su paletizado y manipule una gama más amplia de alturas y configuraciones de palés para un uso más eficiente del espacio del almacén.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Fácil integración de una pinza servoaccionada

Integración sencilla de una servo-mano con el robot gracias a la muñeca hueca. El servoamplificador de 6 ejes puede controlar la servomano como 5º eje adicional.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
500 kg
Alcance del robot
3143 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posición de montaje
Suelo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

El especialista en paletizado de final de línea con robots para trabajos pesados. Descubra ahora nuestra serie M-410.

Inspírese