M-410𝑖C/110
Compartir
El M-410𝑖C/110 es un robot de 4 ejes diseñado específicamente para operaciones de paletizado y despaletizado de cajas, bolsas y botellas, por lo que es perfecto para industrias que demandan eficacia y precisión. Su diseño estilizado y su cinemática optimizada lo convierten en uno de los robots de paletizado más rápidos de su clase, con un alcance extraordinario de 2.400 mm. Rendimiento sin precedentes gracias a su capacidad para realizar 2.200 ciclos de paletizado estándar por hora, manipulando una carga de hasta 110 kg. Diseñado para espacios de trabajo reducidos, el M-410𝑖C/110 ocupa poco espacio, con un radio de interferencia mínimo de 646 milímetros, lo que lo convierte en una solución ideal para instalaciones en las que el espacio es escaso.
Capacidad de carga del robot
110 kg
Alcance del robot
2403 mm
ejes
4
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicación
Paletizado
La automatización del proceso de paletizado puede aumentar tanto la seguridad como la eficacia de sus operaciones. Con una amplia gama de opciones entre las que elegir, encontrará la solución perfecta para distintos tamaños, cargas útiles, tiempos de ciclo y necesidades de precisión, garantizando al mismo tiempo que sus productos se manipulan con el máximo cuidado.
Manipulación de materiales
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
Soluciones a medida para su sector
Robótica y automatización para la industria aeroespacial
Robótica avanzada de FANUC: optimización de los procesos de fabricación aeroespacial.
Alimentación y bebidas
La alimentación y las bebidas son nuestro pan de cada día. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.
Robótica y automatización para la industria médica
Aumento de la eficacia de la industria médica mediante la robótica y la automatización.
Almacenamiento, Logística, Correos y Paquetería
La amplia oferta de robots de almacén de FANUC se adapta a las necesidades de cualquier persona que desee aplicar la automatización a su almacén, centro de distribución, centro de cumplimiento, etc.