The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710饾憱C/20L

El M-710饾憱/20L es un robot multifunci贸n de brazo largo dise帽ado para ofrecer eficacia y precisi贸n. Este modelo de 6 ejes presenta una mu帽eca estilizada, un brazo r铆gido y una huella compacta. Destaca en la manipulaci贸n de cargas ligeras en un amplio 谩rea de trabajo, con altas velocidades para un rendimiento excepcional. Resulta ideal para el manejo de m谩quinas, rectificado, pulido, sellado, desbarbado, corte por chorro de agua y lavado. El M-710饾憱C/20L tiene un brazo J3 muy largo con un alcance ampliado de 3110 mm y una impresionante repetibilidad de 卤 0,11 mm. Su mu帽eca resistente al polvo y al agua lo hace ideal para entornos exigentes.
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
3110 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para entornos exigentes

Su elecci贸n ideal para entornos polvorientos y h煤medos, el grado de protecci贸n IP67 para la mu帽eca e IP54 para el cuerpo protege al robot de la humedad y el polvo.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

C茅lula compacta

Maximice la flexibilidad con un dise帽o compacto de f谩cil acceso, incluso en espacios reducidos.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en el techo o en 谩ngulo.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

M谩xima velocidad y rendimiento de movimento

Los ejes de alta velocidad y los reductores y motores precisos, robustos y especialmente dise帽ados garantizan un rendimiento 贸ptimo y una fiabilidad inigualable.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
3110 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710

El robot de mu帽eca estilizada y huella peque帽a para cargas medias. 隆Descubra nuestra serie M-710 ahora!

Insp铆rese