Skip to main content
The FANUC DR/3-11A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2饾憱A/3SL

El robot Delta de 4 ejes M-2饾憱A/3SL presenta un gran Alcance de 1.130 mm, combinado con un dise帽o ultracompacto, ideal para la manipulaci贸n a alta velocidad de piezas peque帽as. Su versatilidad similar a la humana y su dise帽o de mu帽eca hueca permiten posiciones de montaje muy variables, adapt谩ndose a diversas necesidades industriales. Con una capacidad de carga de 3 kg y protecci贸n IP69K est谩ndar, el M-2饾憱A/3SL est谩 dise帽ado para ofrecer un rendimiento y una durabilidad 贸ptimos en aplicaciones industriales desafiantes.
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
1130 mm
ejes
4
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Aumento del espacio de trabajo

Ampl铆e sus posibilidades de trabajo con este modelo de brazo largo con un alcance de 1.130 mm.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Comida preparada

Su elecci贸n ideal para la industria alimentaria primaria y secundaria gracias a superficies excepcionalmente lisas y f谩ciles de limpiar, Grasa de grado alimentario y revestimiento epoxi blanco.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP69K de serie

Reduzca la contaminaci贸n con un dise帽o higi茅nico gracias a la protecci贸n IP69K y un cuerpo totalmente encapsulado sin dise帽o de resorte.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Funcionamiento r谩pido y potente

Benef铆ciese de una mayor productividad gracias a los servomotores de alta velocidad que proporcionan una r谩pida aceleraci贸n y tiempos de ciclo cortos.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
1130 mm
ejes
4
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Posici贸n de montaje
montaje en techo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Serie M-2

La elecci贸n ideal para picking y montaje ultrarr谩pidos. 隆Explore nuestra Serie M-2 ahora!

Insp铆rate