Skip to main content
The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410/800F-32C

El M-410/800F-32C es un robot de paletizado de alto rendimiento diseñado para tareas industriales de gran demanda. Con una capacidad de carga de hasta 800 kg, manipula sin esfuerzo artículos pesados y voluminosos con rapidez y precisión. Su diseño de muñeca hueca minimiza las interferencias de los cables, lo que reduce el desgaste y el mantenimiento, al tiempo que mejora la fiabilidad operativa. Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, este robot es ideal para aplicaciones de paletizado y carga/descarga en las que la eficacia y el tiempo de actividad son fundamentales. Ya sea en fabricación, logística o almacenamiento, el M-410/800F-32C ofrece un rendimiento constante y de gran volumen, lo que lo convierte en una inversión inteligente para las empresas centradas en la productividad y las ganancias operativas a largo plazo.
Capacidad de carga del robot
800 kg
Alcance del robot
3203 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

La mayor capacidad de manipulación de la serie

Su elección ideal para la paletizado de finales de línea grandes y pesados, por ejemplo, para europalés de hasta 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Potente rendimiento

Aumente el rendimiento en aplicaciones de paletizado y carga/descarga con un diseño compacto y dinámico y tiempos de ciclo rápidos.
Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Reduction of Maintenance Costs

Prolong cable lifespan and reduce maintenance costs with smart cable management - cables are routed through the hollow wrist to prevent wear and tear.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidad máxima para cargas pesadas

La elección ideal para manipular grandes pinzas y cargas pesadas a la máxima velocidad, gracias al elevado par y a la inercia de la muñeca.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Espacio de trabajo vertical grande

Maximice la eficacia de su paletizado y manipule una gama más amplia de alturas y configuraciones de palés para un uso más eficiente del espacio del almacén.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Fácil integración de una pinza servoaccionada

Integración sencilla de una servo-mano con el robot gracias a la muñeca hueca. El servoamplificador de 6 ejes puede controlar la servomano como 5º eje adicional.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-50𝑖A Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
800 kg
Alcance del robot
3203 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Posición de montaje
Suelo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

El especialista en paletizado robótico de final de línea para trabajos pesados. Descubra ahora nuestra serie M-410.

Inspírese