M-800/60-20B
Compartir
El M-800/60-20B ofrece una precisión de trayectoria excepcional, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones de alta precisión como el corte por láser, la soldadura y otros procesos en los que la precisión es fundamental. Diseñado para el rendimiento, mejora la calidad de sus resultados sin comprometer la velocidad de producción, garantizando que la precisión y la eficiencia vayan de la mano.
Capacidad de carga del robot
60 kg
Alcance del robot
2040 mm
ejes
6
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Industrias
Soluciones a medida para su sector
Robótica y automatización para la industria aeroespacial
Robótica avanzada de FANUC: optimización de los procesos de fabricación aeroespacial.
Robótica y automatización para la industria del automóvil
Excelencia en automoción: Las versátiles soluciones de automatización de FANUC.
Vehículos eléctricos
Nadie tiene más experiencia en la automatización de la producción de vehículos eléctricos que FANUC. Confíe en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricación de vehículos eléctricos.
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.