El escáner láser 3D compacto y de alta precisión LS3D𝑖-A está diseñado para la producción en serie que requiere una velocidad de proceso de soldadura láser muy alta. El escáner láser de FANUC puede integrarse perfectamente con los robots FANUC, lo que da como resultado la máxima sincronización sobre la marcha. Es posible crear programas de robot y escáner simultáneamente en ROBOGUIDE, así como establecer automáticamente las trayectorias del robot y las condiciones de salida del láser. Un sensor de supervisión de la soldadura (OCT), disponible como opción, permite inspeccionar la calidad de la soldadura en tiempo real.
Principales ventajas
Modelo
Documentos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Transforme su proceso de soldadura
Eleve su producción con el escáner Galvano de FANUC, clave para optimizar la velocidad, la precisión y la calidad de la soldadura robótica y mecanizada.
Ideal para grandes proyectos en 3D
Este escáner, que destaca en soldaduras complejas a gran escala, está diseñado para la fabricación de alta demanda y garantiza un Rendimiento de primera clase en piezas 3D.
Sincronización eficaz
Consiga una coordinación remota perfecta con robots y máquinas de soldadura, mejorando la eficacia y la precisión operativas.
Programación y simulación offline
Cree simultáneamente programas de robot y escáner en ROBOGUIDE y configure automáticamente las trayectorias del robot y las condiciones de salida del láser.
240 mm x 240 mm (DAP. = 400 mm), 300 mm x 300 mm (DAP. = 500 mm a 600 mm)
Posición focal (distancia de trabajo)
500 mm ± 100 mm
Aumento óptico
3.7x
Masa
Unidad principal: 22 kg
Documentos
Descargar información adicional
Acceda a las especificaciones técnicas y a la información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.