Skip to main content
The FANUC M-900/330F-32B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900饾憱B/330L

El robot M-900饾憱B/330L combina un mayor alcance con una gran capacidad de carga. Como modelo de brazo largo con un dise帽o mec谩nico compacto, ofrece una relaci贸n 贸ptima entre peso y capacidad de carga. Gracias a su gran 谩rea de trabajo, que incluye un alcance horizontal de 3203 mm y un alcance vertical de 3539 mm, destaca en aplicaciones de soldadura por puntos de alta resistencia y de manipulaci贸n de materiales, como el paletizado. Su rigidez inherente y su dise帽o de brazo de articulaci贸n paralela garantizan una manipulaci贸n precisa de piezas pesadas, lo que la convierte en la elecci贸n preferida para aplicaciones industriales duras.
Capacidad de carga del robot
330 kg
Alcance del robot
3203 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Ampl铆e su 谩rea de trabajo

Ampl铆e su 谩rea de trabajo con esta soluci贸n ideal para tareas que requieren una combinaci贸n de resistencia, alcance adicional y elevaci贸n de cargas pesadas.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robustez y precisi贸n

Su elecci贸n ideal para la manipulaci贸n precisa de piezas de trabajo pesadas, la paletizaci贸n en capas completas y la soldadura por puntos para trabajos pesados gracias a la robusta construcci贸n y al brazo de eslabones paralelos de soporte.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n severa contra polvo y l铆quidos (SDLP) opcional

Nuestro avanzado paquete de protecci贸n contra polvo y l铆quidos le permite obtener un rendimiento robusto en entornos exigentes, garantizando durabilidad y fiabilidad.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Integraci贸n de servicios neum谩ticos y el茅ctricos con 8 entradas y 8 salidas de serie. Tambi茅n hay disponible un Packaging de cableado sencillo y fiable.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
330 kg
Alcance del robot
3203 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubrir la serie de productos

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serie M-900

Durabilidad y fiabilidad probadas para cargas pesadas. 隆Explore nuestra serie M-900 ahora!

Insp铆rese