Skip to main content
The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3S

El robot Delta de 4 ejes M-2𝑖A/3S tiene un alcance de 800 mm, combinado con un diseño ultracompacto, ideal para la manipulación a alta velocidad de piezas pequeñas. Su versatilidad similar a la humana y el diseño de su muñeca hueca permiten posiciones de montaje variables, adaptándose a diversas necesidades industriales. Con una capacidad de carga de 3 kg y protección IP69K estándar, el M-2𝑖A/3S está diseñado para ofrecer un rendimiento y una durabilidad óptimos en aplicaciones industriales exigentes. Sus superficies excepcionalmente lisas y fáciles de limpiar, su grasa de grado alimentario y su pintura epoxi blanca lo hacen también ideal para la industria alimentaria.
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
800 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Maximizar el rendimiento

Maximice su rendimiento con este modelo de 4 ejes con muñeca de un solo eje diseñado para la recogida desde una cinta transportadora a velocidades extremadamente altas.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Diseño inteligente

Proteja sus cables dirigiendo los servicios a través del brazo robótico directamente a la herramienta y reduzca la probabilidad de interferencias.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Funcionamiento rápido y potente

Benefíciese de una mayor productividad gracias a los servomotores de alta velocidad que proporcionan una rápida aceleración y tiempos de ciclo cortos.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Comida preparada

Su elección ideal para la industria alimentaria primaria y secundaria gracias a superficies excepcionalmente lisas y fáciles de limpiar, Grasa de grado alimentario y revestimiento epoxi blanco.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protección IP69K de serie

Reduzca la contaminación con un diseño higiénico gracias a la protección IP69K y un cuerpo totalmente encapsulado sin diseño de resorte.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
800 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Posición de montaje
montaje en techo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas e información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán  la utilización de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Serie M-2

La elección ideal para picking y montaje ultrarrápidos. ¡Conozca nuestra Serie M-2 ahora!

Inspírese