Buscador de robots
Encuentre el producto adecuado con el Buscador de robots. Para afinar aún más su búsqueda, seleccione uno de los criterios. Marque y desmarque las casillas para modificar sus patrones de búsqueda. Haga clic en los resultados para encontrar la página del modelo que busca.
Refinar la búsqueda
128 Robots – 113-128 Robots
robot
R-2000𝑖C/220U
El robot R-2000𝑖C/220U tiene una configuración invertida única y una flexibilidad de 6 ejes que maximiza la utilización del espacio al tiempo que ofrece un rendimiento sin igual. Perfecto para espa...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
220 kg
Alcance del robot
2518 mm
robot
R-2000𝑖C/240F
El R-2000𝑖C/240F es un robot de 6 ejes diseñado como todoterreno para la manipulación de cargas pesadas de hasta 240 kg. Este modelo cuenta con un diseño de muñeca estilizada, lo que permite excele...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
240 kg
Alcance del robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/270F
El R-2000𝑖C/270F es, con diferencia, el robot más potente de la gama R-2000. Se trata de un robot de 6 ejes diseñado para manipular cargas pesadas de hasta 270 kg. Con un tamaño relativamente reduc...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
270 kg
Alcance del robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/270R
El R-2000𝑖C/270R es un versátil robot de 6 ejes diseñado para montaje en rack, que ofrece una solución perfecta para ahorrar un valioso espacio en el suelo. Con un brazo J3 reforzado, este modelo p...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
270 kg
Alcance del robot
3095 mm
robot
R-2000𝑖D/100FH
Con 100 kg de capacidad de carga, el R-2000𝑖D/100FH es ideal para cualquier número de tareas de manipulación en casi cualquier aplicación. Su diseño de Brazo hueco permite un cableado totalmente in...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
100 kg
Alcance del robot
2605 mm
robot
R-2000𝑖D/165FH
El R-2000𝑖D/165FH es un modelo de robot de brazo hueco con una capacidad de carga de 165 kg y es ideal para todas las aplicaciones que requieren cables de proceso, como la soldadura por puntos o la...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
165 kg
Alcance del robot
2605 mm
robot
R-2000𝑖D/210FH
Con una gran capacidad de carga de 210 kg, la R-2000𝑖D/210FH es ideal para una amplia gama de tareas de manipulación pesada, así como para aplicaciones de soldadura por puntos. Su diseño de brazo h...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2605 mm
robot
SR-12𝑖A
El SR-12𝑖A, con su construcción aerodinámica y ligera, está diseñado para una integración perfecta en líneas de montaje o packaging. Su enrutamiento interno de cables y tuberías contribuye a una ap...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
900 mm
robot
SR-12𝑖A/C Food/Clean
Diseñado específicamente para aplicaciones de sala blanca y alimentarias, el SR-12𝑖A/C cumple la normativa ISO Clase 5. Está equipado con un revestimiento epoxi blanco y grasa alimentaria. Es una g...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
900 mm
robot
SR-20𝑖A
El SR-20𝑖A, con su construcción aerodinámica y ligera, está diseñado para una integración perfecta en las líneas de montaje o Packaging. Su guiado interno de cables y tuberías contribuye a una apar...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
20 kg
Alcance del robot
1100 mm
robot
SR-3𝑖A
El SR-3𝑖A, con sus 3 kg de capacidad de carga y un alcance horizontal de 400 mm y vertical de 200 mm, está diseñado para tareas a pequeña escala, como ensamblaje, pick and place, inspección y packa...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
400 mm
robot
SR-3𝑖A/C Food/Clean
Diseñado específicamente para aplicaciones de sala blanca y alimentarias, el SR-3𝑖A/C cumple la normativa ISO Clase 5. Está equipado con un recubrimiento epoxi blanco y grasa de grado alimentario. ...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
400 mm
robot
SR-3𝑖A/U
El SR-3𝑖A/U, un robot montado en el techo, redefine la eficiencia con su funcionamiento rápido y preciso, eliminando la "zona muerta" asociada habitualmente a los robots SCARA tradicionales. Su con...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
350 mm
robot
SR-6𝑖A
El SR-6𝑖A es una gran elección para aplicaciones de ensamblaje, pick and place, inspección y Packaging que requieren una capacidad de carga de hasta 6 kg. Con un tamaño reducido, el SR-6𝑖A ofrece v...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
650 mm
robot
SR-6𝑖A/C Food/Clean
Diseñado específicamente para aplicaciones de sala blanca y alimentarias, el SR-6𝑖A/C cumple la normativa ISO Clase 5. Está equipado con un revestimiento epoxi blanco y grasa alimentaria. Es una gr...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
650 mm
robot
SR-9𝑖A/R
El SR 9𝑖A/R es un robot SCARA montado en rack diseñado para la manipulación rápida y precisa de componentes pequeños, como módulos de células solares. Con una Capacidad de carga de 9 kg y un alcanc...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
9 kg
Alcance del robot
620 mm