Skip to main content
El robot FANUC SR-3iA es un robot SCARA ideal para aplicaciones de ensamblaje, pick and place, inspección y Packaging.

SR-3𝑖A

El SR-3𝑖A, con sus 3 kg de capacidad de carga y un alcance horizontal de 400 mm y vertical de 200 mm, está diseñado para tareas a pequeña escala, como ensamblaje, pick and place, inspección y packaging. Su funcionamiento a 360° y su diseño ligero y ultracompacto reducen considerablemente el riesgo de interferencias con dispositivos periféricos. La Integración de los servicios esenciales dentro de su estructura compacta lo convierte en una solución muy eficaz para entornos sensibles al espacio, ofreciendo un Rendimiento preciso y fiable para aplicaciones de manipulación.
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
400 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Robots SCARA de alta velocidad para un mayor rendimiento

Ventajas para su empresa

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rendimiento máximo

Maximice su rendimiento y benefíciese de tiempos de ciclo excepcionalmente cortos y alta repetibilidad con la innovadora tecnología de accionamiento de FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla

Simplifique la Integración y reduzca costes gracias a servicios integrados como E/S y 24VDC, válvulas solenoide y líneas de aire en el robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programación intuitiva

Una interfaz web estándar permite una programación fácil e intuitiva del robot utilizando una tablet o un ordenador de sobremesa con el software 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Puesta en marcha más rápida

El interruptor de liberación de freno del robot facilita la recuperación de errores.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Enrutamiento de cables mejorado

Minimice el área de interferencia y facilite la limpieza con la salida de cable inferior disponible.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Diseño que ahorra espacio

Libere valioso espacio en el suelo para otros equipos o procesos con una huella ultracompacta y montaje en pared.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Gran flexibilidad

Su elección ideal para una amplia gama de aplicaciones con un área de trabajo de 360 grados combinada con un Alcance de hasta 400 mm y una Capacidad de carga de hasta 3 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
400 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Posición de montaje
Suelo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplíe la velocidad y la precisión. ¡Conozca ahora nuestra Serie SCARA!

Inspírate

Inspírese en el éxito de los demás

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robótica

Los robots FANUC ayudan al fabricante de máscaras a afrontar el desafío

Cuando la demanda de producción se acelera drásticamente en un breve espacio de tiempo, los robots y la automatización pueden ayudar a satisfacer las necesidades mucho más rápido de lo que muchos creen. Sin embargo, este resultado depende en gran medida de la selección de robots que sean fáciles de instalar, programar y poner en marcha.