Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000饾憱D/210FH

Con una gran capacidad de carga de 210 kg, la R-2000饾憱D/210FH es ideal para una amplia gama de tareas de manipulaci贸n pesada, as铆 como para aplicaciones de soldadura por puntos. Su dise帽o de brazo hueco permite un cableado totalmente interno, con los cables de proceso integrados f谩cilmente accesibles para su sustituci贸n independiente a trav茅s de ranuras de mantenimiento ampliamente abiertas. Los cables est谩n dise帽ados para una larga vida 煤til y un mantenimiento sencillo, lo que reduce el tiempo y los costes de mantenimiento. Este modelo, que ahorra un valioso espacio en la planta de producci贸n, ocupa un m铆nimo de 678 x 536 mm y es f谩cil de integrar gracias a su forma y dise帽o compactos.
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2605 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Descubra el R-2000饾憱D/210FH

Ventajas para su empresa

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Cables optimizados de larga duraci贸n

Reduzca el tiempo y los costes de mantenimiento con cables dise帽ados para ofrecer una gran durabilidad y un mantenimiento sencillo.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Dise帽o que ahorra espacio

Ahorre un valioso espacio en la planta de producci贸n y benef铆ciese de un dise帽o compacto que ocupa poco espacio.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gesti贸n inteligente de cables

Evite las interferencias con los equipos del sistema y prolongue la vida 煤til de los cables gui谩ndolos a trav茅s del dise帽o inteligente de Mu帽eca hueca.
Icon for Robot Wrist. SVG

El especialista en soldadura por puntos

Compatible con todas las opciones de soldadura por puntos disponibles, este modelo es su elecci贸n probada para obtener el m谩ximo rendimiento y tiempos de funcionamiento del sistema. Benef铆ciese de una instalaci贸n sencilla y de un dise帽o que ahorra espacio.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2605 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a la valiosa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

El l铆der del sector para casi cualquier aplicaci贸n que requiera robots de carga pesada. Descubra ahora nuestra serie R-2000.

Insp铆rese