Skip to main content
The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-12𝑖A

El SR-12𝑖A, con su construcción aerodinámica y ligera, está diseñado para una integración perfecta en líneas de montaje o packaging. Su enrutamiento interno de cables y tuberías contribuye a una apariencia limpia y sin obstrucciones, reduciendo en gran medida los contornos de interferencia. Las reducidas dimensiones de este robot, que mide sólo 280 x 364 mm y pesa sólo 53 kg, junto con un alcance de 900 mm, optimizan tanto la utilización del espacio como el rango de movimiento, garantizando la máxima eficacia en las aplicaciones de manipulación.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
900 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Robots SCARA de alta velocidad para un mayor rendimiento

Ventajas para su empresa

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rendimiento máximo

Maximice su rendimiento y benefíciese de tiempos de ciclo excepcionalmente cortos y alta repetibilidad con la innovadora tecnología de accionamiento de FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opción medioambiental

Satisface las demandas de los entornos limpios con una opción medioambiental con revestimiento epoxi blanco, clasificación IP65, pernos antioxidantes, cubierta de fuelle y norma ISO 5.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla

Simplifique la Integración y reduzca costes gracias a servicios integrados como E/S y 24VDC, válvulas solenoide y líneas de aire en el robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programación intuitiva

Una interfaz web estándar permite una programación fácil e intuitiva del robot utilizando una tablet o un ordenador de sobremesa con el software 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Puesta en marcha más rápida

El interruptor de liberación de freno del robot facilita la recuperación de errores.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Enrutamiento de cables mejorado

Minimice el área de interferencia y facilite la limpieza con la salida de cable inferior disponible.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Diseño que ahorra espacio

Libere valioso espacio en el suelo para otros equipos o procesos con una huella ultracompacta y montaje en pared.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Gran flexibilidad

Su elección ideal para una amplia gama de aplicaciones con un área de trabajo de 360 grados combinada con un Alcance de hasta 900 mm y una Capacidad de carga de hasta 12 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
900 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Posición de montaje
Suelo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplíe la velocidad y la precisión. ¡Descubra ahora nuestra Serie SCARA!

Inspírese

Get Inspiration from Other's Success

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Automatización modular de CNC y robots con una plataforma común

El fabricante de rectificadoras CNC SCHNEEBERGER Maschinen AG eligió a FANUC por su reputación mundial, sus productos duraderos y su red de asistencia. FANUC proporcionó una solución integral con CNC, robots y motores, permitiendo una comunicación perfecta. La adopción del último CNC 31𝑖-B de FANUC mejoró el diagnóstico y la calidad del rectificado de herramientas.