Skip to main content
The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.

SR-3𝑖A/U

El SR-3𝑖A/U, un robot montado en el techo, redefine la eficiencia con su funcionamiento rápido y preciso, eliminando la "zona muerta" asociada habitualmente a los robots SCARA tradicionales. Su configuración única permite aprovechar al máximo el espacio de trabajo situado bajo el brazo, optimizando al máximo la superficie de trabajo. Diseñado para ser rentable y fácil de configurar, el SR-3𝑖A/U presenta una alternativa práctica a los robots delta más caros, por lo que resulta ideal para una gran variedad de aplicaciones de ensamblaje, Packaging y manipulación de materiales. Con una importante fuerza de empuje hacia abajo de 150 N y capacidades de muy alta velocidad, destaca en una serie de tareas de "pick and place", demostrando su versatilidad y productividad en numerosos entornos operativos.
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
350 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Robots SCARA de alta velocidad para un mayor rendimiento

Ventajas para su empresa

Pictogram for Scara upside down in black, svg format

Máxima flexibilidad

Aproveche toda la superficie de trabajo con una Huella Cero.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rendimiento máximo

Maximice su rendimiento y benefíciese de tiempos de ciclo excepcionalmente cortos y alta repetibilidad con la innovadora tecnología de accionamiento de FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla

Simplifique la Integración y reduzca costes gracias a servicios integrados como E/S y 24VDC, válvulas solenoide y líneas de aire en el robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programación intuitiva

Una interfaz web estándar permite una programación fácil e intuitiva del robot utilizando una tablet o un ordenador de sobremesa con el software 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
3 kg
Alcance del robot
350 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Posición de montaje
montaje en techo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplifique la velocidad y la precisión. ¡Descubra ahora nuestra Serie SCARA!

Inspírese