The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

El SR-6𝑖A es una gran elección para aplicaciones de ensamblaje, pick and place, inspección y Packaging que requieren una capacidad de carga de hasta 6 kg. Con un tamaño reducido, el SR-6𝑖A ofrece velocidad y precisión en un radio de 360°. Su diseño de pedestal ligero y sus servicios integrados aumentan su compacidad, reduciendo significativamente la posibilidad de interferencias con los equipos circundantes. Es una solución muy eficaz para entornos sensibles al espacio, que ofrece un Rendimiento preciso y fiable en aplicaciones de manipulación.
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
650 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Robots SCARA de alta velocidad para un mayor rendimiento

Ventajas para su empresa

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rendimiento máximo

Maximice su rendimiento y benefíciese de tiempos de ciclo excepcionalmente cortos y alta repetibilidad con la innovadora tecnología de accionamiento de FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla

Simplifique la Integración y reduzca costes gracias a servicios integrados como E/S y 24VDC, válvulas solenoide y líneas de aire en el robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programación intuitiva

Una interfaz web estándar permite una programación fácil e intuitiva del robot utilizando una tablet o un ordenador de sobremesa con el software 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Puesta en marcha más rápida

El interruptor de liberación de freno del robot facilita la recuperación de errores.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Enrutamiento de cables mejorado

Minimice el área de interferencia y facilite la limpieza con la salida de cable inferior disponible.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Diseño que ahorra espacio

Libere valioso espacio en el suelo para otros equipos o procesos con una huella ultracompacta y montaje en pared.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Gran flexibilidad

Su elección ideal para una amplia gama de aplicaciones con un área de trabajo de 360 grados combinada con un Alcance de hasta 650 mm y una Capacidad de carga de hasta 6 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
650 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Posición de montaje
Suelo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplifique la velocidad y la precisión. ¡Conozca ahora nuestra Serie SCARA!

Inspírese

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Loading & Unloading, Flex Feeding, and Inspection in a Single Cell

Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.