Skip to main content
The FANUC SR-9iA/R is a heavy-duty rack mount SCARA robot.

SR-9𝑖A/R

El SR 9𝑖A/R es un robot SCARA montado en rack diseñado para la manipulación rápida y precisa de componentes pequeños, como módulos de células solares. Con una Capacidad de carga de 9 kg y un alcance de 620 mm, se monta por encima de la cinta transportadora, liberando valioso espacio en el suelo y permitiendo diseños de líneas de producción compactas. El SR 9𝑖A/R ofrece un alto rendimiento, permitiendo ciclos rápidos de pick-and-place. Con una carga de 2,5 kg y una distancia de transporte horizontal de 500 mm, se puede completar de forma continua un movimiento de vaivén en 0,7 segundos.
Capacidad de carga del robot
9 kg
Alcance del robot
620 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ahorre espacio en el suelo

Monte el SR-9𝑖A/R encima de su cinta transportadora para liberar espacio en el suelo. Su diseño de montaje en rack permite diseños de producción compactos y flexibles sin c
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Reducir las interferencias

Benefíciese de una disposición de cables totalmente integrada sin cables externos hasta el brazo J2. Minimiza los enganches, el desgaste y las interferencias para garantizar un funcionamiento estable
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximizar la flexibilidad

Diseñe trazados compactos de alta velocidad con movimientos sin restricciones y trayectorias más suaves. La rotación completa de 360° en el eje J1 aumenta la libertad de diseño y la versatilidad de la
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Garantizar un alto tiempo de actividad

Ejecute ciclos de producción exigentes de forma fiable, incluso en condiciones de carga continua. El SR-9𝑖A/R está diseñado para ofrecer un rendimiento constante en aplicaci
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mantener la precisión a gran velocidad

Consiga un movimiento estable y preciso durante ciclos rápidos. Los brazos reforzados reducen las vibraciones y ofrecen una gran rigidez para un manejo preciso a altas velocidades.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programación intuitiva

Una interfaz web estándar permite una programación fácil e intuitiva del robot utilizando una tablet o un ordenador de sobremesa con el software 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
9 kg
Alcance del robot
620 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Posición de montaje
Suelo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Aumente la velocidad y la precisión. ¡Descubra ahora nuestra Serie SCARA!

Inspírese