Buscador de robots
Encuentre el producto adecuado con el Buscador de robots. Para afinar aún más su búsqueda, seleccione uno de los criterios. Marque y desmarque las casillas para modificar sus patrones de búsqueda. Haga clic en los resultados para encontrar la página del modelo que busca.
Refinar la búsqueda
128 Robots – 85-112 Robots
robot
P-1000𝑖A
El P-1000𝑖A es un robot de pintura único con siete ejes integrados. Su brazo óptimamente posicionado es apto para una gran variedad de programas de pintura de interiores y exteriores. La longitud e...
ejes
7
Capacidad de carga del robot
15 kg
Alcance del robot
2896 mm
robot
P-250𝑖B/15
El robot de pintura P-250𝑖B/15 es la mejor solución del sector para trabajos de pintura grandes y medianos. Su diseño avanzado y altamente flexible de seis ejes se adapta en su configuración de mon...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
15 kg
Alcance del robot
2800 mm
robot
P-350𝑖A/45
El robot de pintura P-350𝑖A está diseñado para ofrecer la máxima precisión en una amplia gama de aplicaciones de pintura y dosificación, y cuenta con numerosas funciones que permiten un alto rendim...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
45 kg
Alcance del robot
2606 mm
robot
P-40𝑖A
El robot de pintura P-40𝑖A tiene un diseño estilizado y ligero para adaptarse perfectamente a espacios estrechos. Es extremadamente flexible y se adapta fácilmente a lotes de pequeño tamaño, nuevos...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
5 kg
Alcance del robot
1300 mm
robot
P-50𝑖B/10L
El P-50𝑖B/10L es un robot ultracompacto de seis ejes que proporciona un pintado fiable y de alta precisión para una amplia gama de aplicaciones. Su largo alcance y su gran área de trabajo permiten ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1800 mm
robot
P-55/15-21A
El P-55/15-21A ofrece un rendimiento de recubrimiento preciso y constante para aplicaciones de pintura en el sector de la automoción y la industria en general. Con una capacidad de carga de 15 kg, ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
15 kg
Alcance del robot
2050 mm
robot
Paint Mate 200𝑖A/5L
El Paint Mate 200𝑖A/5L es un robot de pintura versátil y compacto con una capacidad de carga de 5 kg. Ideal para aplicaciones de pintura y operaciones de montaje y manipulación en entornos peligrosos.
ejes
6
Capacidad de carga del robot
5 kg
Alcance del robot
892 mm
robot
R-1000𝑖A/100F
El R-1000𝑖A/100F es un potente robot de 6 ejes diseñado para ofrecer versatilidad y precisión. Diseñado para la velocidad, ofrece tiempos de ciclo excepcionales, lo que lo hace ideal para una gran ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
100 kg
Alcance del robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/130F
El R-1000𝑖A/130F ofrece una importante capacidad de carga e 130 kg, que satisface una amplia gama de industrias y aplicaciones. Sorprendentemente, esta gran capacidad de carga va unida a un diseño ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
130 kg
Alcance del robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80F
El R-1000𝑖A/80F es un robot fiable diseñado para manipular cargas medias a alta velocidad. Gracias a su capacidad de aceleración rápida, consigue tiempos de ciclo eficientes en operaciones como sol...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
80 kg
Alcance del robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80H
El R-1000𝑖A/80H es un robot diseñado para paletizar de forma eficiente y ahorrando espacio. Su diseño estilizado y su huella mínima lo convierten en el robot perfecto para células con limitaciones ...
ejes
5
Capacidad de carga del robot
80 kg
Alcance del robot
2230 mm
robot
R-2000/120R-39E
El R-2000/120R-39E está diseñado para maximizar la cobertura del área de trabajo manteniendo al mismo tiempo un uso eficiente del espacio disponible en entornos industriales exigentes. Con una conf...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
120 kg
Alcance del robot
3905 mm
robot
R-2000/125F-31E
El R-2000/125F-31E combina un gran alcance con un tamaño compacto, lo que lo convierte en una solución versátil para aplicaciones de automatización industrial de intensidad media a alta. Con una ca...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
125 kg
Alcance del robot
3100 mm
robot
R-2000/180F-27E
El R-2000/180F-27E ofrece un rendimiento fiable con cargas pesadas en un diseño compacto, especialmente eficaz para entornos de producción de alta velocidad. Con una capacidad de carga de 180 kg y ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
180 kg
Alcance del robot
2655 mm
robot
R-2000/210F-31E
El R-2000/210F-31E combina una elevada capacidad de carga con un gran alcance, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones exigentes de automatización industrial. Con una capacidad ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
3100 mm
robot
R-2000/210R-31E
El R-2000/210R-31E está diseñado para maximizar la eficiencia del espacio de trabajo, al tiempo que ofrece el rendimiento con cargas pesadas necesario para aplicaciones exigentes de automatización ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
3095 mm
robot
R-2000/225F-27E
El modelo R-2000/225F-27E ofrece una mayor flexibilidad en la manipulación de materiales al combinar una capacidad de carga de 225 kg, ampliable hasta 240 kg, con un alcance compacto de 2.655 mm. E...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
225 kg
Alcance del robot
2655 mm
robot
R-2000/270R-31E
El R-2000/270R-31E está diseñado para aplicaciones de automatización exigentes y de alta resistencia que requieren el máximo rendimiento de elevación y un uso eficiente del espacio de producción. C...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
270 kg
Alcance del robot
3095 mm
robot
R-2000/300F-27E
El R-2000/300F-27E ofrece el máximo rendimiento de elevación para las aplicaciones de automatización industrial más exigentes, con una excepcional capacidad de carga de 300 kg en un alcance de 2.65...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
300 kg
Alcance del robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/100P
El R-2000𝑖C/100P es un robot de 6 ejes montado en pedestal diseñado para ofrecer una productividad sin igual en aplicaciones de transferencia de prensa a prensa dentro de los sectores de automoción...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
100 kg
Alcance del robot
3540 mm
robot
R-2000𝑖C/125L
El R-2000𝑖C/125L es un robot de 6 ejes de brazo largo para aplicaciones de gran carga que requieren una excelente repetibilidad. Con un alcance ampliado de 3100 mm, este robot ofrece la máxima flex...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
125 kg
Alcance del robot
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/165F
El R-2000𝑖C/165F es un robot de 6 ejes diseñado para la manipulación de cargas pesadas de hasta 165 kg. Este modelo cuenta con un diseño de muñeca estilizada, lo que permite excelentes tiempos de c...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
165 kg
Alcance del robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/165R
El R-2000𝑖C/165R es un versátil robot de 6 ejes diseñado para montaje en rack que proporciona una solución perfecta para conservar el valioso espacio de suelo. Este robot polivalente tiene un área ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
165 kg
Alcance del robot
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/190S
El R-2000𝑖C/190S es un robot de 6 ejes diseñado para aplicaciones de mecanizado de alta precisión. Con capacidad para mecanizar una gran variedad de materiales que suponen un desafío, como plástico...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
190 kg
Alcance del robot
2040 mm
robot
R-2000𝑖C/210F
El R-2000𝑖C/210F es un robot de 6 ejes para la manipulación de cargas pesadas de hasta 210 kg. Este modelo cuenta con un diseño de muñeca estilizada, que proporciona excelentes tiempos de ciclo par...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/210L
El R-2000𝑖C/210L es un robot de 6 ejes con una rigidez excepcional y una gran capacidad de carga de 210 kg. Con un alcance ampliado de 3.100 mm, este robot ofrece la máxima flexibilidad, lo que per...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/210R
El R-2000𝑖C/210R es un versátil robot de 6 ejes diseñado para montaje en rack, que proporciona una solución perfecta para conservar el valioso espacio de suelo. Este robot polivalente tiene un área...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/210WE Wash
El R-2000𝑖C/210WE es un potente y robusto robot de 6 ejes diseñado para funcionar en entornos exigentes. Con protección IP67 de serie, es resistente a condiciones de humedad, polvo o suciedad, lo q...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2450 mm