The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/100P

El R-2000𝑖C/100P es un robot de 6 ejes montado en pedestal diseñado para ofrecer una productividad sin igual en aplicaciones de transferencia de prensa a prensa dentro de los sectores de automoción y componentes de automoción. Diseñado para ofrecer velocidad y versatilidad, reduce significativamente los tiempos de ciclo para mejorar la eficiencia operativa. Gracias a su amplio Alcance, el área de trabajo inferior puede aumentarse significativamente. Equipada de serie con motores J1/J2/J3 refrigerados por ventilador, garantiza un Rendimiento constante incluso durante ciclos continuos de trabajo intenso, lo que la convierte en un activo esencial en entornos industriales exigentes.ape y diseño.
Capacidad de carga del robot
100 kg
Alcance del robot
3540 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Ambient Temperature (Miscellaneous) in black. SVG format.

Ciclos de trabajo continuos

Confíe en la refrigeración del ventilador del motor J1/J2/J3 para un funcionamiento continuo (24/7) y ciclos de trabajo elevados.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Máxima productividad

Facilite el cambio de troqueles, el mantenimiento de la prensa y simplifique la programación de la trayectoria del robot con la configuración de montaje en bastidor, independientemente de su espacio de trabajo.
Icon for Robot Wrist. SVG

El especialista en soldadura por puntos

Compatible con todas las opciones de soldadura por puntos disponibles, este modelo es su elección probada para obtener el máximo rendimiento y tiempos de funcionamiento del sistema. Benefíciese de una instalación sencilla y de un diseño que ahorra espacio.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcionamiento rápido

Aumente su productividad y consiga tiempos de ciclo excelentes gracias a una muñeca fina, perfecta para aplicaciones de soldadura por puntos de alta velocidad.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
100 kg
Alcance del robot
3540 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

El líder del sector para casi cualquier aplicación que requiera robots de carga pesada. Explore ahora nuestra serie R-2000.

Inspírese