Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000饾憱C/210L

El R-2000饾憱C/210L es un robot de 6 ejes con una rigidez excepcional y una gran capacidad de carga de 210 kg. Con un alcance ampliado de 3.100 mm, este robot ofrece la m谩xima flexibilidad, lo que permite un funcionamiento eficaz en una amplia gama de aplicaciones. Su huella compacta garantiza un uso eficaz del espacio, por lo que es perfecto para aplicaciones de automoci贸n como la soldadura por puntos.
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
3100 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Flexibilidad extrema

Mueva cargas pesadas dentro de una gran envolvente de hasta 3100 mm. Esto la convierte en la elecci贸n adecuada para aplicaciones de gran carga 煤til en las que se requiere una excelente repetibilidad.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Dise帽o que ahorra espacio

Ahorre espacio y haga un uso eficiente de su planta de producci贸n con este dise帽o ligero y compacto. Maximice el espacio y consiga que los robots trabajen en estrecha colaboraci贸n.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcionamiento r谩pido

Aumente su productividad y consiga tiempos de ciclo excelentes gracias a una mu帽eca fina, perfecta para aplicaciones de soldadura por puntos de alta velocidad.
Icon for Robot Wrist. SVG

El especialista en soldadura por puntos

Compatible con todas las opciones de soldadura por puntos disponibles, este modelo es su elecci贸n probada para obtener el m谩ximo rendimiento y tiempos de funcionamiento del sistema. Benef铆ciese de una instalaci贸n sencilla y de un dise帽o que ahorra espacio.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
3100 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a la valiosa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

El l铆der del sector para casi cualquier aplicaci贸n que requiera robots de carga pesada. Conozca ahora nuestra serie R-2000.

Insp铆rese

Insp铆rate en otros casos pr谩cticos

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Rob贸tica en la producci贸n l谩ctea

Encargarse de exigentes tareas de paletizado es un juego de ni帽os para los robots. Para aplicaciones complejas, un desarrollo y un dise帽o bien pensados garantizan la eficiencia y la competitividad de la producci贸n.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatizaci贸n del mecanizado de grandes cojinetes anulares con robots

Se cre贸 una c茅lula rob贸tica para mecanizar grandes rodamientos en forma de anillo. Un robot FANUC R-2000饾憱C/210L, con una capacidad de 210 kg y un sensor de visi贸n 3D, carga y descarga anillos en un torno CNC vertical. Mikron Plus utiliz贸 CNC Servo Learning Oscillation de FANUC para romper las virutas largas en piezas m谩s peque帽as. Esta soluci贸n aument贸 la productividad, redujo los costes y garantiz贸 una alta precisi贸n y calidad, al tiempo que minimiz贸 la dependencia de la mano de obra.