P-250饾憱B/15
Compartir
El robot de pintura P-250饾憱B/15 es la mejor soluci贸n del sector para trabajos de pintura grandes y medianos. Su dise帽o avanzado y altamente flexible de seis ejes se adapta en su configuraci贸n de montaje a las aplicaciones de pintura m谩s exigentes. Cuenta con una gran capacidad de manipulaci贸n de hasta 15 kg y 谩rea de trabajo de 2.800 mm.
Capacidad de carga del robot
15 kg
Alcance del robot
2800 mm
ejes
6
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Casos pr谩cticos
Aplicaciones
Industrias
Insp铆rate en el 茅xito de los dem谩s
Dovy Keukens
El fabricante de cocinas avanza a pasos agigantados con los robots FANUC
Dovy Keukens es una aut茅ntica historia de 茅xito: desde sus inicios en un cobertizo de lino en 1980 hasta una instalaci贸n de producci贸n de 煤ltima generaci贸n de 55.000 m2 con unos 430 empleados. Este fabricante de cocinas a medida es uno de los m谩s sofisticados del sector, y en el coraz贸n de su planta de producci贸n se encuentran varios robots industriales de seis ejes de FANUC.
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Pintura
Proporcione una precisi贸n y uniformidad inigualables en aplicaciones de pintura rob贸tica, manteniendo una mano firme y una velocidad constante para garantizar una cobertura uniforme con cada recorrido y pulverizaci贸n. Mejore la eficiencia y reduzca los tiempos de entrega con sistemas rob贸ticos capaces de funcionar de forma continua y sin fatiga. Utilice soluciones de pintura robotizadas rentables, seguras y flexibles para una gran variedad de tareas.
Soluciones a medida para su sector
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria aeroespacial
Rob贸tica avanzada de FANUC: optimizaci贸n de los procesos de fabricaci贸n aeroespacial.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria del autom贸vil
Excelencia en automoci贸n: Las vers谩tiles soluciones de automatizaci贸n de FANUC.
Veh铆culos el茅ctricos
Nadie tiene m谩s experiencia en la automatizaci贸n de la producci贸n de veh铆culos el茅ctricos que FANUC. Conf铆e en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos.