The FANUC P-250/15W-29A-7X is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

External Process Axis

La opción External Process Axis ofrece la posibilidad de controlar motores FANUC adicionales, a través de interfaces IO, que pueden utilizarse para equipos de proceso como bombas adicionales para el suministro de fluidos. Se pueden montar hasta dos Ejes de Proceso como servo motores dentro del brazo. Se pueden añadir motores adicionales en el exterior.