Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000饾憱C/210F

El R-2000饾憱C/210F es un robot de 6 ejes para la manipulaci贸n de cargas pesadas de hasta 210 kg. Este modelo cuenta con un dise帽o de mu帽eca estilizada, que proporciona excelentes tiempos de ciclo para operaciones eficientes. Su dise帽o compacto est谩 pensado espec铆ficamente para aprovechar al m谩ximo el espacio, lo que le permite trabajar muy cerca de otros robots. Con todas las opciones de soldadura por puntos disponibles, este robot es un excelente especialista en soldadura por puntos.
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2655 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Ultra-heavy Lifter

Afronte las exigentes tareas de manipulaci贸n de materiales en diversos sectores con este robot con una enorme capacidad de carga.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Dise帽o que ahorra espacio

Ahorre espacio y haga un uso eficiente de su planta de producci贸n con este dise帽o ligero y compacto. Maximice el espacio y consiga que los robots trabajen en estrecha colaboraci贸n.
Icon for Robot Wrist. SVG

El especialista en soldadura por puntos

Compatible con todas las opciones de soldadura por puntos disponibles, este modelo es su elecci贸n probada para obtener el m谩ximo rendimiento y tiempos de funcionamiento del sistema. Benef铆ciese de una instalaci贸n sencilla y de un dise帽o que ahorra espacio.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcionamiento r谩pido

Aumente su productividad y consiga tiempos de ciclo excelentes gracias a una mu帽eca fina, perfecta para aplicaciones de soldadura por puntos de alta velocidad.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2655 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a la valiosa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

El l铆der del sector para casi cualquier aplicaci贸n que requiera robots de carga pesada. Explore ahora nuestra serie R-2000.

Insp铆rese