The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000饾憱C/125L

El R-2000饾憱C/125L es un robot de 6 ejes de brazo largo para aplicaciones de gran carga que requieren una excelente repetibilidad. Con un alcance ampliado de 3100 mm, este robot ofrece la m谩xima flexibilidad, permitiendo un funcionamiento eficaz en una amplia gama de aplicaciones. Su dise帽o combina un rendimiento robusto con un alcance incomparable, lo que lo convierte en la soluci贸n ideal para tareas que requieren un mayor alcance sin comprometer la precisi贸n ni la eficacia.
Capacidad de carga del robot
125 kg
Alcance del robot
3100 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Flexibilidad extrema

Mueva cargas pesadas dentro de una gran envolvente de hasta 3100 mm. Esto la convierte en la elecci贸n adecuada para aplicaciones de gran carga 煤til en las que se requiere una excelente repetibilidad.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcionamiento r谩pido

Aumente su productividad y consiga tiempos de ciclo excelentes gracias a una mu帽eca fina, perfecta para aplicaciones de soldadura por puntos de alta velocidad.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Dise帽o que ahorra espacio

Ahorre espacio y haga un uso eficiente de su planta de producci贸n con este dise帽o ligero y compacto. Maximice el espacio y consiga que los robots trabajen en estrecha colaboraci贸n.
Icon for Robot Wrist. SVG

El especialista en soldadura por puntos

Compatible con todas las opciones de soldadura por puntos disponibles, este modelo es su elecci贸n probada para obtener el m谩ximo rendimiento y tiempos de funcionamiento del sistema. Benef铆ciese de una instalaci贸n sencilla y de un dise帽o que ahorra espacio.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
125 kg
Alcance del robot
3100 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a la valiosa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

El l铆der del sector para casi cualquier aplicaci贸n que requiera robots de carga pesada. Conozca ahora nuestra serie R-2000.

Insp铆rese