The FANUC Paint Mate/5F-13A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-40𝑖A

El robot de pintura P-40𝑖A tiene un diseño estilizado y ligero para adaptarse perfectamente a espacios estrechos. Es extremadamente flexible y se adapta fácilmente a lotes de pequeño tamaño, nuevos estilos y otras modificaciones, proporcionándole una solución asequible y versátil para aplicaciones de pintura.
Capacidad de carga del robot
5 kg
Alcance del robot
1300 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Conozca el P-40𝑖A

Ventajas para su empresa

Pictogram for

Com normativa ATEX

Trabaje de forma segura en entornos peligrosos previamente designados como Zona 1 con un robot de pintura totalmente compatible con ATEX, que cumple las normas de la Categoría 2 y del Grupo IIG.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidad

Para sacar el máximo partido incluso de las cabinas de pintura más pequeñas, este robot viene con opciones de montaje en suelo, invertido, en ángulo y en pared para una mayor versatilidad.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Fácil Integración de Equipos

Añada flexibilidad a sus aplicaciones de pintura y revestimiento y benefíciese de una amplia gama de funciones y equipos fáciles de integrar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Por favor, tenga en cuenta que este modelo de robot requiere un transformador, que puede ser suministrado por FANUC.

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
5 kg
Alcance del robot
1300 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo
ángulo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la  información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

FANUC paint robots

Serie Paint

El estándar del sector en automatización de pintura desde hace más de 40 años. Explore ahora nuestra Paint Series.

Inspírese