Skip to main content
The FANUC Paint Mate/10F-18B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-50饾憱B/10L

El P-50饾憱B/10L es un robot ultracompacto de seis ejes que proporciona un pintado fiable y de alta precisi贸n para una amplia gama de aplicaciones. Su largo alcance y su gran 谩rea de trabajo permiten trabajar con facilidad incluso con piezas de gran tama帽o, mientras que las l铆neas de pintura internas y el dise帽o de Mu帽eca hueca garantizan un funcionamiento limpio, minimizando la contaminaci贸n y simplificando la limpieza. Las altas velocidades del eje garantizan tiempos de ciclo 贸ptimos y eficiencia del proceso. La versatilidad del P-50饾憱B/10L tambi茅n se extiende a sus opciones de montaje - suelo, techo o pared - para una perfecta Integraci贸n en su espacio de trabajo. Este dise帽o compacto reduce significativamente el tama帽o de la cabina, lo que se traduce en un menor consumo de aire y energ铆a.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1800 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Aumento de la 谩rea de trabajo

Optimice el alcance y la eficiencia con un alcance ampliado de hasta 1.800 mm y una capacidad de carga est谩ndar de 10 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

M谩xima calidad del producto

Consiga la m谩xima calidad del producto eliminando la contaminaci贸n de los residuos que caen de las mangueras de pintura expuestas gracias a la mu帽eca hueca patentada con un di谩metro interior de 68 mm del brazo J4 al J6.
Pictogram for

Com normativa ATEX

Trabaje de forma segura en entornos peligrosos previamente designados como Zona 1 con un robot de pintura totalmente compatible con ATEX, que cumple las normas de la Categor铆a 2 y del Grupo IIG.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Para sacar el m谩ximo partido incluso de las cabinas de pintura m谩s peque帽as, este robot viene con opciones de montaje en suelo, invertido, en 谩ngulo y en pared para una mayor versatilidad.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

F谩cil Integraci贸n de Equipos

A帽ada flexibilidad a sus aplicaciones de pintura y revestimiento y benef铆ciese de una amplia gama de funciones y equipos f谩ciles de integrar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Por favor, tenga en cuenta que este modelo de robot requiere un transformador, que puede ser suministrado por FANUC.


聽

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1800 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

FANUC paint robots

Serie Paint

El est谩ndar del sector en automatizaci贸n de pintura desde hace m谩s de 40 a帽os. Explore ahora nuestra Serie Paint.

Insp铆rese